norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4401.

Versión:Pulido o tratado con chorro.Indicación:Bisagras con pasador fijo y agujeros avellanados.

Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27876 Bisagras de acero inoxidable 207 kB
 Indicación técnica para bisagras 325 kB

Planos

Bisagras de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
A

A1A2A3A4BB2D1HH1F1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
27876-052013130acero inoxidable A2pulido3912,512,519,519,539255,549800600 474.88 MXN
27876-052013131acero inoxidable A2tratado con chorro3912,512,519,519,539255,549800600 360.92 MXN
27876-062515150acero inoxidable A2pulido501515252550306,56121100900 525.28 MXN
27876-062515151acero inoxidable A2tratado con chorro501515252550306,56121100900 423.36 MXN
27876-083018180acero inoxidable A4pulido601818303060368,581520001500 803.04 MXN
27876-083018181acero inoxidable A4-601818303060368,581520001500 803.04 MXN