|
|
27876-10Bisagras de acero inoxidable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4301. Versión:Pulido o tratado con chorro.Indicación:Las bisagras de acero inoxidable de alta calidad con perforación de fijación tienen un ángulo de apertura de 180°. Las bisagras se pueden utilizar en las industrias alimentaria, de embalajes, química y farmacéutica.
Las bisagras se pueden pedir en versión pulida o tratada con chorro.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Superficie cuerpo de base | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | B2 | H | D | D1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27876-10-57300 | pulido | 57 | 26 | 29,5 | 10 | 12 | 5 | 30 | 16 | 9,5 | 10 | M5 | 4 | | | 872.20 MXN | | 27876-10-57301 | tratado con chorro | 57 | 26 | 29,5 | 10 | 12 | 5 | 30 | 16 | 9,5 | 10 | M5 | 4 | | | 897.40 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|