|
|
27875-03Bisagras de acero inoxidable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4401.Indicación:Bisagras para puertas interiores. Las bisagras se pueden instalar a la derecha o a la izquierda. Gracias al pasador de bisagra soldado a ambos lados e invisible, las bisagras están protegidas contra destrozos.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades. Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta. Los valores determinados pueden resultar afectados por la variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación y por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | D | D1 | S | H | F1 N | F2 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27875-03-05211212 | 42 | 12,5 | 12,5 | 21 | 21 | 40 | 25 | 10,2 | 5,2 | 5 | 10,6 | 9900 | 1800 | | | 356.16 MXN | | 27875-03-06251515 | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 30 | 12 | 6,2 | 6 | 12,5 | 9900 | 1800 | | | 403.20 MXN | | 27875-03-08311818 | 63 | 18 | 18 | 31,5 | 31,5 | 60 | 36 | 15,3 | 8,3 | 8 | 16,6 | 9900 | 1800 | | | 482.16 MXN | | 27875-03-06252815 | 63 | 15 | 28 | 25 | 38 | 50 | 30 | 12 | 6,2 | 6 | 12,5 | 10800 | 1500 | | | 450.52 MXN | | 27875-03-06382828 | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | 50 | 30 | 12 | 6,2 | 6 | 12,5 | 10800 | 1500 | | | 474.88 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|