norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.Versión:Carcasa bruñida.Indicación:La altura axial del alojamiento del husillo es compatible con la unidad de rodamiento con apoyo libre 24078-02. Las unidades de rodamiento fijo están compuestas de una carcasa con 2 rodamientos de bolas oblicuos axiales con juntas. Pretensado con una brida colocada delante. Con anillos de apoyo y una tuerca de seguridad.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 24078-01 Unidades de rodamiento fijo con versión de bloque 169 kB

Planos (vista completa)

Unidades de rodamiento fijo con versión de bloque

Unidades de rodamiento fijo con versión de bloque, forma A

Más información

Planos

Unidades de rodamiento fijo con versión de bloque, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaTamañoB

B1D1D2D3E1HH1H2H3LL1L2SWTCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Rigidez K
(N/µm)
CADAcc.PrecioPedir
24078-01-006A6421865,59,53025132011205221272500110032 1,914.92 MXN
24078-01-008A8522586,611383217261223726147,54100150051 2,111.48 MXN

Unidades de rodamiento fijo con versión de bloque, forma B

Más información

Planos

Unidades de rodamiento fijo con versión de bloque, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaTamañoB

B1D1D2E1HH1H2LL1L2SWTCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Rigidez K
(N/µm)
CADAcc.PrecioPedir
24078-01-010B1070361095243252424629,5165,56500280095 2,247.28 MXN
24078-01-012B1270361295243252424629,5195,570003100102 2,355.92 MXN
24078-01-015B15804115116050302525636221075003500114 2,749.60 MXN
24078-01-020B2095562011755830254210503011175003500145 3,299.52 MXN