norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:1. Carcasa de cierre de acero al cromo.

2. Filtro de aire de poliuretano (espuma PU), finura de filtro de 40 µm. Transporte de aire de hasta 720 l/min.

3. Junta plana de corcho.

4. Brida de montaje con tornillos de sujeción, cierre de bayoneta.

5. Junta plana de corcho.

6. Cadena de latón niquelado.

7. Tamiz de llenado de acero galvanizado.
Indicación:Los tubos de llenado se suministran con juntas y tornillos de sujeción (M5).

No adecuado para depósitos de agua.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 28071 Tubos de llenado 316 kB

Planos

Tubos de llenado

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 1DD1D2D3D4D5LL1CADAcc.PrecioPedir
28071-45sin cadena46,527,5522541,36 (3x)4366 343.56 MXN
28071-77con cadena8049834471,56 (6x)5780 420.00 MXN