norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Distanciador de poliacetal, cubo de aluminio.Indicación:La sujeción del cubo con un tornillo de sujeción es una alternativa económica a los acoplamientos del distanciador con cubo de sujeción radial (23030). La sujeción del cubo con tornillos de sujeción reduce claramente los tiempos de montaje.
Los acoplamientos se pueden montar completos o mediante un montaje por ensamblado. Observar el par de apriete requerido para el tornillo de sujeción. Para facilitar el desmontaje, recomendamos equipar el árbol con una superficie plana.
Montaje:La conexión del pivote del árbol con el agujero del cubo debe realizarse como un ajuste de paso. El juego debe ser de 0,01 mm mín. y 0,04 mm máx., p. ej.:
Árbol: Ø 6 f7
Cubo: Ø 6 H8.
Ventajas:- Robusto
- Insertable
- Sin juego
- Longitud de construcción corta
A petición:Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23032 Acoplamientos del distanciador sujeción con tornillo de sujeción 174 kB
 Indicación técnica de los acoplamientos de árboles 2,3 MB

Planos

Acoplamientos del distanciador sujeción con tornillo de sujeción

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoPar
nominal
Nm
Momento de
inercia
(10⁻³ kgm²)
Resistencia estática
a la torsión
Nm/arcmin
Desplazamiento
máx. angular
del árbol
Desplazamiento
máx. lateral
del árbol
máx.
revoluciones
r. p. m.
Par de
apriete de los
tornillos (Nm)
CADAcc.PrecioPedir
23032-00161610,00240,019180001 1,198.96 MXN
23032-0020201,50,0810,0351,570001,7 1,337.28 MXN
23032-0025252,50,0180,058260001,7 1,579.20 MXN
23032-00323270,0670,182,548004 2,089.36 MXN
Referencia

D1/D2
Preperforado
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L3C
(DIN 916)
CADAcc.PrecioPedir
23032-0016446,35161882,3M3 1,198.96 MXN
23032-0020448202092,5M4 1,337.28 MXN
23032-002555102525,511,53M4 1,579.20 MXN
23032-00328814323214,54M5 2,089.36 MXN