norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión:Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los acoplamientos rígidos transmiten momentos de torsión a prueba de torsión y sin juego. Su uso se recomienda cuando no existen desviaciones del árbol ni fallos de alineación. Sin desgaste y sin mantenimiento. La transmisión del par nominal máximo sólo puede lograrse con un montaje y una precisión dimensional óptimos de los ejes. Velocidad máx. Velocidad 4000 rpm.

Los acoplamientos rígidos disponen de tornillos de sujeción para la fijación puntual del acoplamiento al eje.

Forma B: Con chavetero DIN 6885/1 tolerancia P9.
A petición:Acoplamientos rígidos sin chavetero.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23049 Acoplamientos rígidos Sujeción con tornillo de sujeción 138 kB

Planos

Acoplamientos rígidos
Sujeción con tornillo de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
D1

D4LC
(DIN 916)
SWPar
nominal
Nm
Par de
apriete de los
tornillos (Nm)
CADAcc.PrecioPedir
23049-1060acerobruñido61830M4242,2 722.40 MXN
23049-1080acerobruñido82435M4282,2 794.04 MXN
23049-1100acerobruñido102945M52,5124 874.71 MXN
23049-1120acerobruñido122945M63177,2 874.71 MXN
23049-1140acerobruñido143450M63307,2 1,006.25 MXN
23049-1150acerobruñido153450M63327,2 988.79 MXN
23049-1160acerobruñido163450M63357,2 993.30 MXN
23049-1200acerobruñido204265M63707,2 1,232.60 MXN
23049-1250acerobruñido254575M8413517 1,347.58 MXN
23049-1300acerobruñido305383M8415517 1,381.90 MXN
23049-1350acerobruñido356795M8423017 1,662.72 MXN
23049-1400acerobruñido4077108M10531033 2,139.82 MXN
23049-1500acerobruñido5085124M10549033 2,600.35 MXN
23049-2060acero inoxidableacabado natural61830M422,71,76 1,275.95 MXN
23049-2080acero inoxidableacabado natural82435M425,41,76 1,397.84 MXN
23049-2100acero inoxidableacabado natural102945M52,58,13,2 1,476.10 MXN
23049-2120acero inoxidableacabado natural122945M63125,8 1,476.10 MXN
23049-2140acero inoxidableacabado natural143450M63205,8 1,746.40 MXN
23049-2150acero inoxidableacabado natural153450M63225,8 1,757.55 MXN
23049-2160acero inoxidableacabado natural163450M63245,8 1,770.79 MXN
23049-2200acero inoxidableacabado natural204265M63475,8 2,184.66 MXN
23049-2250acero inoxidableacabado natural254575M849113,6 2,492.59 MXN
23049-2300acero inoxidableacabado natural305383M8410513,6 2,834.52 MXN
23049-2350acero inoxidableacabado natural356795M8415513,6 4,018.35 MXN
23049-2400acero inoxidableacabado natural4077108M10521026,4 4,828.04 MXN
23049-2500acero inoxidableacabado natural5085124M10534026,4 6,066.35 MXN