norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónIndicación:Las fundas protectoras de goma (simples) sirven para articulaciones simples con un diámetro exterior a partir de 16 mm. Están compuestas de plástico de goma elástica resistente al aceite y se fabrican mediante un proceso de inmersión.
La referencia 23414-50 se suministra con un fuelle de 4 piezas.
Con un diámetro de D, D1 se puede obtener una contracción de hasta el 10%. La longitud L puede variar hasta ±5%.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23414 Fundas protectoras de goma para articulaciones de árbol y juntas cardán (simples) 102 kB

Planos

Fundas protectoras de goma para articulaciones de árbol y juntas cardán (simples)

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1LAdecuado para
articulaciones simples con
Ø de árbol (D1)
CADAcc.PrecioPedir
23414-161634,53416 119.84 MXN
23414-2018354420 127.40 MXN
23414-2423445624 130.76 MXN
23414-2828496628 139.44 MXN
23414-3232566332 158.48 MXN
23414-3635646536 174.16 MXN
23414-403864,57440 181.44 MXN
23414-4541697845 212.52 MXN
23414-50508510050 224.00 MXN
23414-656510913263 339.64 MXN
23414-707011914470 377.44 MXN