|
|
23710_ACojinete de deslizamiento de plástico, forma A |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Polímero de alto rendimiento iglidur® G, iglidur® J o iglidur® X.Versión:iglidur® G gris mate. iglidur® J amarillo. iglidur® X negro.Indicación:Cojinete de deslizamiento de plástico de polímero de alto rendimiento.
– Sin mantenimiento – Sin lubricante – Resistente a la corrosión – Resistente a la suciedad – Alta precisión dimensional – Alta resistencia a la presión – Buena disipación de calor – Inclinación de fluencia muy escasa – Alta amortiguación mecánica – Resistente a la radiación UVMontaje:Los rodamientos están diseñados para introducirse a presión en un soporte con tolerancia H7. Tras la instalación en un soporte con medidas nominales, el diámetro interior del rodamiento se ajusta automáticamente con la tolerancia D correspondiente.
Los rodamientos son adecuados para árboles con tolerancia h (se recomienda h9 como mínimo).Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 2 | D | D1 | L | S | Tolerancia D tras ejercer presión | Presión superficial estática máx. admisible N/mm² | Rango de temperatura | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23710-11050705 | A | IGLIDUR® G | 5 | 7 | 5 | 0,3 | E10 | 80 | -40 °C a +130 °C | | | 12.04 MXN | | 23710-11060806 | A | IGLIDUR® G | 6 | 8 | 6 | 0,5 | E10 | 80 | -40 °C a +130 °C | | | 12.60 MXN | | 23710-11081008 | A | IGLIDUR® G | 8 | 10 | 8 | 0,5 | E10 | 80 | -40 °C a +130 °C | | | 12.60 MXN | | 23710-11101210 | A | IGLIDUR® G | 10 | 12 | 10 | 0,5 | E10 | 80 | -40 °C a +130 °C | | | 16.24 MXN | | 23710-11121410 | A | IGLIDUR® G | 12 | 14 | 10 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C a +130 °C | | | 16.24 MXN | | 23710-11141615 | A | IGLIDUR® G | 14 | 16 | 15 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C a +130 °C | | | 19.32 MXN | | 23710-11151720 | A | IGLIDUR® G | 15 | 17 | 20 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C a +130 °C | | | 20.16 MXN | | 23710-11161820 | A | IGLIDUR® G | 16 | 18 | 20 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C a +130 °C | | | 24.64 MXN | | 23710-11202320 | A | IGLIDUR® G | 20 | 23 | 20 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C a +130 °C | | | 29.40 MXN | | 23710-11252820 | A | IGLIDUR® G | 25 | 28 | 20 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C a +130 °C | | | 31.92 MXN | | 23710-11303430 | A | IGLIDUR® G | 30 | 34 | 30 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C a +130 °C | | | 45.92 MXN | | 23710-21050705 | A | IGLIDUR® J | 5 | 7 | 5 | 0,3 | E10 | 35 | -50 °C a +90 °C | | | 27.16 MXN | | 23710-21060806 | A | IGLIDUR® J | 6 | 8 | 6 | 0,5 | E10 | 35 | -50 °C a +90 °C | | | 28.28 MXN | | 23710-21081008 | A | IGLIDUR® J | 8 | 10 | 8 | 0,5 | E10 | 35 | -50 °C a +90 °C | | | 30.24 MXN | | 23710-21101210 | A | IGLIDUR® J | 10 | 12 | 10 | 0,5 | E10 | 35 | -50 °C a +90 °C | | | 31.36 MXN | | 23710-21121410 | A | IGLIDUR® J | 12 | 14 | 10 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C a +90 °C | | | 33.60 MXN | | 23710-21141615 | A | IGLIDUR® J | 14 | 16 | 15 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C a +90 °C | | | 36.40 MXN | | 23710-21151720 | A | IGLIDUR® J | 15 | 17 | 20 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C a +90 °C | | | 40.04 MXN | | 23710-21161820 | A | IGLIDUR® J | 16 | 18 | 20 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C a +90 °C | | | 47.88 MXN | | 23710-21202320 | A | IGLIDUR® J | 20 | 23 | 20 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C a +90 °C | | | 62.44 MXN | | 23710-21252820 | A | IGLIDUR® J | 25 | 28 | 20 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C a +90 °C | | | 75.88 MXN | | 23710-21303430 | A | IGLIDUR® J | 30 | 34 | 30 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C a +90 °C | | | 138.04 MXN | | 23710-31050705 | A | IGLIDUR® X | 5 | 7 | 5 | 0,3 | F10 | 150 | -100 °C a +250 °C | | | 39.20 MXN | | 23710-31060806 | A | IGLIDUR® X | 6 | 8 | 6 | 0,5 | F10 | 150 | -100 °C a +250 °C | | | 40.04 MXN | | 23710-31081008 | A | IGLIDUR® X | 8 | 10 | 8 | 0,5 | F10 | 150 | -100 °C a +250 °C | | | 42.84 MXN | | 23710-31101210 | A | IGLIDUR® X | 10 | 12 | 10 | 0,5 | F10 | 150 | -100 °C a +250 °C | | | 46.76 MXN | | 23710-31121410 | A | IGLIDUR® X | 12 | 14 | 10 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C a +250 °C | | | 47.88 MXN | | 23710-31141615 | A | IGLIDUR® X | 14 | 16 | 15 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C a +250 °C | | | 57.12 MXN | | 23710-31151720 | A | IGLIDUR® X | 15 | 17 | 20 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C a +250 °C | | | 67.20 MXN | | 23710-31161820 | A | IGLIDUR® X | 16 | 18 | 20 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C a +250 °C | | | 68.32 MXN | | 23710-31202320 | A | IGLIDUR® X | 20 | 23 | 20 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C a +250 °C | | | 98.28 MXN | | 23710-31252820 | A | IGLIDUR® X | 25 | 28 | 20 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C a +250 °C | | | 112.00 MXN | | 23710-31303430 | A | IGLIDUR® X | 30 | 34 | 30 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C a +250 °C | | | 252.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|