norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Juego de dispositivo de sujeción con una anchura axial corta.

- Para diámetros de árbol entre 19 y 85 mm
- Para momentos de torsión intermedios o elevados
- Sin desplazamiento axial durante el montaje
- Autocentrante
Montaje:Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies cónicas del juego de dispositivo de sujeción y en los puntos de contacto del árbol y el cubo. No utilizar MoS2 ni grasa. Introducir el juego de dispositivo de sujeción en la base del cubo y deslizar en el árbol. Apretar el tornillo en cruz por etapas al par de apriete indicado.

Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extracción de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se suelte el juego de dispositivo de sujeción.
Tolerancias:Árbol:
Se recomienda la tolerancia h8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.

Cubo:
Se recomienda la tolerancia H8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Características especiales:
RoHS

Planos

Juegos de dispositivos de sujeción, forma F forma constructiva corta con anillo axial

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1D2BL1L2L3Con par de apriete
MS Momento de torsión
transmisible M Nm
Con par de apriete
MS Fuerza axial
transmisible F kN
Presión superficial
en el árbol P
N/mm²
Presión superficial
en el cubo P
N/mm²
Número de
tornillos de sujeción
Par de apriete de los
tornillos de sujeción
MS Nm
CADAcc.PrecioPedir
23358-19471947563417232827028215955 x M617 308.53 MXN
23358-20472047563417232828028215955 x M617 308.53 MXN
23358-22472247563417232831028195955 x M617 308.53 MXN
23358-245024505934172328400322151056 x M617 308.53 MXN
23358-255025505934172328440342101056 x M617 310.34 MXN
23358-285528556434172328490341951006 x M617 321.17 MXN
23358-305530556434172328530341851006 x M617 341.04 MXN
23358-326032606934172328750462101108 x M617 380.77 MXN
23358-356035606934172328820461851108 x M617 397.63 MXN
23358-386538657434172328890461901108 x M617 405.75 MXN
23358-406540657434172328940461851108 x M617 408.46 MXN
23358-4275427584412027331600702401307 x M841 544.52 MXN
23358-4575457584412027331720702251307 x M841 552.34 MXN
23358-4880488089412027331740702341307 x M841 604.41 MXN
23358-5080508089412027331890742051257 x M841 604.41 MXN
23358-5585558594412027332400762101308 x M841 666.72 MXN
23358-6090609099412027332650761851208 x M841 707.06 MXN
23358-65956595104412027333190801951309 x M841 831.07 MXN
23358-70110701101195024324049101302151358 x M1083 1,129.35 MXN
23358-75115751151245024324051501301951258 x M1083 1,129.35 MXN
23358-80120801201295024324054901301851208 x M1083 1,310.55 MXN
23358-85125851251345024324066201401951309 x M1083 1,368.35 MXN