norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado y pasivado.Indicación:La rosca a la izquierda se refiere a la medida D2.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27650_C Articulaciones angulares DIN 71802, forma C 209 kB

Planos

Articulaciones angulares DIN 71802, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Versión

Material
del cuerpo
de base
D1D2D3D4AL2L3ESWCADAcc.PrecioPedir
27650-0805Crosca a la derechaacero8M58M52210,2910,27 42.14 MXN
27650-1006Crosca a la derechaacero10M610M62512,51111,58 49.67 MXN
27650-1308Crosca a la derechaacero13M813M83016,5131411 67.13 MXN
27650-1610Crosca a la derechaacero16M1016M1035201615,513 100.24 MXN
27650-1612Crosca a la derechaacero16M1216M1235201615,513 115.29 MXN
27650-1914Crosca a la derechaacero19M14x1,522M14x1,545282021,516 223.94 MXN
27650-1916Crosca a la derechaacero19M1622M1645282021,516 294.98 MXN
27650-080501Crosca a la izquierdaacero8M58M52210,2910,27 52.68 MXN
27650-100601Crosca a la izquierdaacero10M610M62512,51111,58 57.19 MXN
27650-130801Crosca a la izquierdaacero13M813M83016,5131411 77.06 MXN
27650-161001Crosca a la izquierdaacero16M1016M1035201615,513 124.61 MXN
27650-161201Crosca a la izquierdaacero16M1216M1235201615,513 139.66 MXN
27650-191401Crosca a la izquierdaacero19M14x1,522M14x1,545282021,516 271.21 MXN
27650-191601Crosca a la izquierdaacero19M1622M1645282021,516 325.99 MXN

Otros artículos de esta categoría