|
|
27670Articulaciones axiales para fuerzas de tracción ajustables |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Perno esférico cincado y cromado. Asiento de bola y tuercas cincadas.Indicación:Articulación axial adecuada para el alojamiento de fuerzas de tracción. La tuerca de apriete puede alterar el movimiento de la bola o fijarla por completo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D1 | D2 | A | L | L3 | E | α | F kN | M Nm | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27670-1006 | A | 10 | M6 | 25 | 23,5 | 11 | 12 | 20° | 2,5 | 5,2 | 12,4 | | | 683.20 MXN | | 27670-1308 | A | 13 | M8 | 30 | 29,5 | 13 | 16 | 24° | 5 | 8,8 | 13,2 | | | 817.04 MXN | | 27670-1610 | A | 16 | M10 | 35 | 36 | 16 | 20 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 | | | 906.36 MXN | | 27670-1612 | A | 16 | M12 | 35 | 36 | 16 | 24 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 | | | 946.12 MXN | | 27670-21006 | B | 10 | M6 | 21 | 23,5 | 11 | 12 | 20° | 2,5 | 5,2 | 12,4 | | | 687.12 MXN | | 27670-21308 | B | 13 | M8 | 26 | 29,5 | 13 | 14 | 24° | 5 | 8,8 | 13,2 | | | 816.48 MXN | | 27670-21610 | B | 16 | M10 | 35 | 36 | 16 | 16 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 | | | 911.12 MXN | | 27670-21612 | B | 16 | M12 | 35 | 36 | 16 | 16 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 | | | 959.56 MXN | | 27670-31006 | C | 10 | M6 | 21 | 23,5 | - | 12 | 20° | 2,5 | 5,2 | 12,4 | | | 673.96 MXN | | 27670-31308 | C | 13 | M8 | 26 | 29,5 | - | 14 | 24° | 5 | 8,8 | 13,2 | | | 803.60 MXN | | 27670-31610 | C | 16 | M10 | 35 | 36 | - | 16 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 | | | 889.56 MXN | | 27670-41006 | D | 10 | M6 | 25 | 23,5 | - | 12 | 20° | 2,5 | 5,2 | 12,4 | | | 647.92 MXN | | 27670-41308 | D | 13 | M8 | 30 | 29,5 | - | 16 | 24° | 5 | 8,8 | 13,2 | | | 777.56 MXN | | 27670-41610 | D | 16 | M10 | 35 | 36 | - | 20 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 | | | 863.80 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|