norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acabado natural.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27622 Articulaciones de horquilla de acero inoxidable DIN 71752 188 kB

Planos

Articulaciones de horquilla de acero inoxidable DIN 71752

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

BGD1D2D3L2ACADAcc.PrecioPedir
27622-0510rosca cuadrada5105M592010 243.32 MXN
27622-0612rosca cuadrada6126M6102412 269.64 MXN
27622-0816rosca cuadrada8168M8143216 376.04 MXN
27622-0832rosca cuadrada8328M8144816 414.40 MXN
27622-1020rosca cuadrada102010M10184020 445.48 MXN
27622-10120rosca cuadrada102010M10x1,25184020 467.60 MXN
27622-1040rosca cuadrada104010M10186020 518.00 MXN
27622-1224rosca cuadrada122412M12204824 615.44 MXN
27622-12124rosca cuadrada122412M12x1,25204824 721.00 MXN
27622-1248rosca cuadrada124812M12207224 777.56 MXN
27622-12148rosca cuadrada124812M12x1,25207224 815.92 MXN
27622-1428rosca cuadrada142814M14245627 985.60 MXN
27622-1632rosca cuadrada163216M16266432 1,248.80 MXN
27622-16132rosca cuadrada163216M16x1,5266432 1,311.80 MXN
27622-05101rosca a la izquierda5105M592010 246.68 MXN
27622-06121rosca a la izquierda6126M6102412 271.88 MXN
27622-08161rosca a la izquierda8168M8143216 388.64 MXN
27622-10201rosca a la izquierda102010M10184020 519.40 MXN
27622-12241rosca a la izquierda122412M12204824 759.08 MXN
27622-16321rosca a la izquierda163216M16266432 1,612.80 MXN