norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cabeza de la horquilla y perno de acero de corte fácil,
lado elástico de acero para muelles.
Versión:Cincado y pasivado.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27620 Articulaciones de horquilla con muelle de encaje a presión DIN 71752 147 kB

Planos

Articulaciones de horquilla con muelle de encaje a presión DIN 71752

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

BGD1D2D3L1L2L3L5L6ACADAcc.PrecioPedir
27620-03508rosca cuadrada484M3,582116615108 79.80 MXN
27620-0510rosca cuadrada5105M5926207,5191210 49.56 MXN
27620-0612rosca cuadrada6126M61031249231412 57.40 MXN
27620-0816rosca cuadrada8168M814423212311916 69.72 MXN
27620-0832rosca cuadrada8328M814584812471916 80.08 MXN
27620-1020rosca cuadrada102010M1018524015392320 88.48 MXN
27620-10120rosca cuadrada102010M10x1,2518524015392320 97.44 MXN
27620-1040rosca cuadrada104010M1018726015592320 100.80 MXN
27620-10140rosca cuadrada104010M10x1,2518726015592320 111.16 MXN
27620-1224rosca cuadrada122412M1220624818472824 126.56 MXN
27620-12124rosca cuadrada122412M12x1,2520624818472824 138.60 MXN
27620-1248rosca cuadrada124812M1220867218692824 147.28 MXN
27620-12148rosca cuadrada124812M12x1,2520867218692824 162.40 MXN
27620-1428rosca cuadrada142814M1424725622,5523127 171.36 MXN
27620-1632rosca cuadrada163216M1626836424623632 249.48 MXN
27620-16132rosca cuadrada163216M16x1,526836424623632 275.52 MXN
27620-05101rosca a la izquierda5105M5926207,5191210 59.92 MXN
27620-06121rosca a la izquierda6126M61031249231412 62.16 MXN
27620-08161rosca a la izquierda8168M814423212311916 70.56 MXN
27620-08321rosca a la izquierda8328M814584812471916 81.76 MXN
27620-10201rosca a la izquierda102010M1018524015392320 93.24 MXN
27620-10401rosca a la izquierda104010M1018726015592320 108.08 MXN
27620-12241rosca a la izquierda122412M1220624818472824 132.44 MXN
27620-16321rosca a la izquierda163216M1626836424623632 252.84 MXN