norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de corte fácil 1.0718.Versión:Cincado.Indicación:Las contrapiezas de cabeza de horquilla pueden combinarse con cabezas de horquilla y articulaciones de horquilla DIN 71752. Los productos se utilizan principalmente cuando se necesitan conexiones que compensen un desfase de dirección en un sentido.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27624-10 Contrapiezas de cabeza de horquilla de acero 293 kB

Planos

Contrapiezas de cabeza de horquilla de acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

A1BD1D2FGL1L2L3L4CADAcc.PrecioPedir
27624-10-04068844M40,562116610 57.68 MXN
27624-10-0507101055M50,57,52620812,5 52.64 MXN
27624-10-0609121266M60,5931241115 57.68 MXN
27624-10-0812161688M80,51242321420 71.68 MXN
27624-10-101520201010M100,51552401825 101.64 MXN
27624-10-121824241212M120,51862482230 199.64 MXN
27624-10-142127271414M1412172562535 145.60 MXN
27624-10-162432321616M1612483643040 296.80 MXN
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50