norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero perfilado.
Casquillo de Metalloplast.
Versión:Partes de acero cincadas.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27898_A Bisagras de acero, sin mantenimiento, forma A 156 kB

Planos

Bisagras de acero, sin mantenimiento, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaAA1A2A3A4BCADAcc.PrecioPedir
27898-06707050A1403939707050 460.04 MXN