norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Eje de acero.
Casquillo de latón.
Versión:Bisagra negra.
Eje cincado.
Indicación:Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27880 Bisagras de plástico con casquillo 151 kB

Planos

Bisagras de plástico con casquillo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1A2A3A4BB2D1

D2D3HTF1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
27880-0524151548151524244830M551010,5720001370 160.16 MXN
27880-0624151548151524244830M651010,5720001370 200.76 MXN
27880-0632202064202032326440M651213941001800 279.44 MXN
27880-0832202064202032326440M851213941001800 279.44 MXN
27880-084832329531,531,547,547,59560M8818191324502650 498.68 MXN
27880-104832329531,531,547,547,59560M10818191324502650 498.68 MXN