norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero, acero inoxidable 1.4301 o aluminio 5754.
Muelle tensor de acero o acero inoxidable.

Versión:Acero con acabado natural o cincado.
Acero inoxidable y aluminio con acabado natural.
Muelle tensor de aleación de cinc y aluminio.
Indicación:Bisagras en modelo enrollado.
Ángulo de apertura: 270°.

Momento de torsión del muelle:
M (0°): 0,85 Nm/M (90°): 0,56 Nm/M (180°): 0,28 Nm

En las bisagras de aluminio, los muelles tensores son de acero con una aleación de cinc y aluminio.

Forma A: Sin perforaciones
Forma B: Con perforaciones
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27902_A Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 120 mm, muelle de apertura 168 kB

Planos

Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 120 mm, muelle de apertura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 1Material
del cuerpo
de base
AA1BB1DD1SCADAcc.PrecioPedir
27902-4012000Amuelle de aperturaacero40-120--41,5 474.98 MXN
27902-4012001Bmuelle de aperturaacero4022,712060441,5 571.00 MXN
27902-14012000Amuelle de aperturaacero inoxidable A240-120--41,5 653.17 MXN
27902-14012001Bmuelle de aperturaacero inoxidable A24022,712060441,5 747.08 MXN
27902-24012000Amuelle de aperturaaluminio40-120--41,5 651.07 MXN
27902-24012001Bmuelle de aperturaaluminio4022,712060441,5 740.46 MXN