|
|
27903_BBisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 180 mm, muelle... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4301.
Muelle tensor de acero inoxidable.Versión:Acero con acabado natural o cincado. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Bisagras en modelo enrollado. Ángulo de apertura: 270°.
Momento de torsión del muelle: M (0°): 0,56 Nm/M (90°): 1,1 Nm/M (180°): 1,7 Nm
Forma A: Sin perforaciones Forma B: Con perforaciones DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: