norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero, acero inoxidable 1.4301 o aluminio 5754.
Muelle tensor de acero o acero inoxidable.

Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable y aluminio con acabado natural.
Muelle tensor de aleación de cinc y aluminio.
Indicación:Bisagras en modelo enrollado.
Ángulo de apertura: 270°.

Momento de torsión del muelle:
M (0°): 1,5 Nm/M (90°): 1,1 Nm/M (180°): 0,65 Nm

En las bisagras de aluminio, los muelles tensores son de acero con una aleación de cinc y aluminio.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27900_A Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 50 mm, muelle de apertura 187 kB

Planos

Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 50 mm, muelle de apertura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
AA1BB1D

D1SCADAcc.PrecioPedir
27900-50500acero5095030542 157.92 MXN
27900-150500acero inoxidable A250105030542 353.64 MXN
27900-250500aluminio5095030542 392.28 MXN