norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición inyectada de cinc. Eje de acero inoxidable. Arandelas de termoplástico.Versión:Bisagra con recubrimiento de polvo negro. Eje con acabado natural. Arandelas negras.Indicación:Las bisagras pueden ajustarse en horizontal y, de este modo, alinearse de forma óptima.

Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27865 Bisagrasde fundición inyectada de cinc con agujeros alargados 152 kB
 Indicación técnica para bisagras 325 kB

Planos

Bisagrasde fundición inyectada de cinc con agujeros alargados

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABSalientes guía
para ranura
F1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
27865-4020208040-1200500 280.28 MXN
27865-40202008804081200500 280.28 MXN
27865-402020108040101200500 280.28 MXN