norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio 6060 T5.
Tornillo y tuerca de acero inoxidable.
Arandelas de apoyo de PA.
Versión:Negro anodizado.Indicación:Las bisagras están equipadas con una función de retención. Se enclavan cada 30° de 0° a 270°, permitiendo así la apertura o cierre seguros de las puertas, tapas y compuertas.
El momento de enclavamiento no es ajustable.

Las bisagras están diseñadas para más de 30.000 ciclos de maniobra.
Tolerancia del momento de torsión ± 20 %.

Fijación mediante tornillos cilíndricos según DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Rango de temperatura:De -30 °C a +70 °CAccesorios:Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912/DIN EN ISO 4762.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27862 Bisagras de aluminio con función de retención 207 kB

Planos

Bisagras de aluminio con función de retención

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
Momento de torsión
máx.
Nm
CADAcc.PrecioPedir
27862-556711553867486,3184,51130057001,8 988.96 MXN
27862-556712553867486,3184,51130057002,5 1,079.12 MXN
27862-556713553867486,3184,51130057003,2 1,295.00 MXN
27862-556715553867486,3184,51130057005 1,797.88 MXN