norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Bisagra de acero inoxidable 1.4401.
Eje de acero inoxidable 1.4104.

Versión:Con un brillo intenso.Indicación:Bisagra para elementos superficiales y perfiles de aluminio, desenganchable. Eje cerrado lateralmente. Tornillos al ras para minimizar el depósito de suciedad.

Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27870-01 Bisagras de acero inoxidable que se pueden colgar, izquierda 209 kB
 Indicación técnica para bisagras 325 kB

Planos

Bisagras de acero inoxidable que se pueden colgar, izquierda

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HH1F1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
27870-01-1626151552151526264828106,66169900625 642.60 MXN
27870-01-163018185917,517,529,529,54828106,661691000710 651.00 MXN
27870-01-163923237722,522,538,538,54828106,661691200500 773.36 MXN
27870-01-1644252587252543,543,54828106,661691200450 836.08 MXN
27870-01-1658333311532,532,557,557,54828106,661691200350 1,004.08 MXN