norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión estándar 1.7225,
versión de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. Estos permiten una instalación exacta al montar superficies de apoyo oblicuas hasta un ángulo de inclinación de aprox. 4°.
La carga estática adicional F1 está disponible restando la fuerza de tensión previa (tornillo 8.8, µ m = 0,125) de la carga total F.
Accesorios:Arandelas de ajuste esféricas. 07460.
Llave de gancho 96650 con saliente DIN 1810A ampliada.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27705 Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas 195 kB

Planos

Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
DPara
tornillo
D1

D2H
mín.
H
máx.
ΔHNMαF
kN
F1
kN
CADAcc.PrecioPedir
27705-0406acero para temple y revenido6,6M6M15x12522264424036  1,114.12 MXN
27705-0506acero para temple y revenido6,6M6M20x13226315426555,7  1,181.60 MXN
27705-0508acero para temple y revenido9M8M20x13226315426548  1,181.60 MXN
27705-0510acero para temple y revenido11M10M20x13226315426537,9  1,181.60 MXN
27705-0710acero para temple y revenido11M10M30x1,545344175212092,9  1,306.48 MXN
27705-0712acero para temple y revenido13,5M12M30x1,545344175212080,4  1,306.48 MXN
27705-0716acero para temple y revenido17,5M16M30x1,545344175212045,5  1,306.48 MXN
27705-0916acero para temple y revenido17,5M16M40x1,5584453962,5210136  1,737.12 MXN
27705-0920acero para temple y revenido22M20M40x1,5584453962,521090  1,737.12 MXN
27705-0924acero para temple y revenido26M24M40x1,5584453962,521037  1,737.12 MXN
27705-1020acero para temple y revenido22M20M50x1,57050601062,5330210  2,674.00 MXN
27705-1024acero para temple y revenido26M24M50x1,57050601062,5330157  2,674.00 MXN
27705-1030acero para temple y revenido33M30M50x1,57050601062,533053  2,674.00 MXN
27705-1224acero para temple y revenido26M24M60x28056681273495322 3,294.48 MXN
27705-1230acero para temple y revenido33M30M60x28056681273495218 3,294.48 MXN
27705-04061acero inoxidable6,6M6M15x125222644227,124,14  1,458.24 MXN
27705-05061acero inoxidable6,6M6M20x132263154243,436,56  1,613.92 MXN
27705-05081acero inoxidable9M8M20x132263154243,430,86  1,613.92 MXN
27705-05101acero inoxidable11M10M20x132263154243,423,41  1,613.92 MXN
27705-07101acero inoxidable11M10M30x1,54534417528464,01  2,024.68 MXN
27705-07121acero inoxidable13,5M12M30x1,54534417528454,82  2,024.68 MXN
27705-07161acero inoxidable17,5M16M30x1,54534417528428,9  2,024.68 MXN
27705-09161acero inoxidable17,5M16M40x1,5584453962,514892,9  2,653.56 MXN
27705-09201acero inoxidable22M20M40x1,5584453962,514859,08  2,653.56 MXN
27705-09241acero inoxidable26M24M40x1,5584453962,514820,3  2,653.56 MXN
27705-10201acero inoxidable22M20M50x1,57050601062,5225136,08  3,922.52 MXN
27705-10241acero inoxidable26M24M50x1,57050601062,522597,3  3,922.52 MXN
27705-10301acero inoxidable33M30M50x1,57050601062,522520,6  3,922.52 MXN
27705-12241acero inoxidable26M24M60x28056681273323195,3 4,682.16 MXN
27705-12301acero inoxidable33M30M60x28056681273323118,6 4,682.16 MXN