|
|
27707Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Versión estándar 1.7225. Versión de acero inoxidable 1.4305.Versión:Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul. Versión de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. Estos permiten una instalación exacta al montar superficies de apoyo oblicuas hasta un ángulo de inclinación de aprox. 4°. Se caracterizan por su gran recorrido de ajuste, de 15 mm a 50 mm. La carga estática adicional F1 está disponible restando la fuerza de tensión previa (tornillo 8.8, µ m = 0,125) de la carga total F. Accesorios:Arandelas de ajuste esféricas 07460 DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D | Para tornillo | D1 | D2 | H mín.
| H máx.
| ΔH | N | M | α | F kN | F1 kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27707-1506 | acero para temple y revenido | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 35 | 50 | 15 | 4 | 2 | 4° | 40 | 36 | | | 1,440.60 MXN | | 27707-2006 | acero para temple y revenido | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | 20 | 4 | 2 | 4° | 65 | 55,7 | | | 1,489.04 MXN | | 27707-2008 | acero para temple y revenido | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | 20 | 4 | 2 | 4° | 65 | 48 | | | 1,489.04 MXN | | 27707-2010 | acero para temple y revenido | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | 20 | 4 | 2 | 4° | 65 | 37,9 | | | 1,489.04 MXN | | 27707-2510 | acero para temple y revenido | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | 25 | 5 | 2 | 4° | 120 | 92,9 | | | 1,729.28 MXN | | 27707-2512 | acero para temple y revenido | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | 25 | 5 | 2 | 4° | 120 | 80,4 | | | 1,729.28 MXN | | 27707-2516 | acero para temple y revenido | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | 25 | 5 | 2 | 4° | 120 | 45,5 | | | 1,729.28 MXN | | 27707-3216 | acero para temple y revenido | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | 32 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 136 | | | 2,065.00 MXN | | 27707-3220 | acero para temple y revenido | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | 32 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 90 | | | 2,065.00 MXN | | 27707-3224 | acero para temple y revenido | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | 32 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 37 | | | 2,065.00 MXN | | 27707-4020 | acero para temple y revenido | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | 40 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 210 | | | 2,833.04 MXN | | 27707-4024 | acero para temple y revenido | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | 40 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 157 | | | 2,833.04 MXN | | 27707-4030 | acero para temple y revenido | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | 40 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 53 | | | 2,833.04 MXN | | 27707-5024 | acero para temple y revenido | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 94 | 144 | 50 | 7 | 3 | 4° | 495 | 322 | | | 3,745.84 MXN | | 27707-5030 | acero para temple y revenido | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 94 | 144 | 50 | 7 | 3 | 4° | 495 | 218 | | | 3,745.84 MXN | | 27707-15061 | acero inoxidable | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 35 | 50 | 15 | 4 | 2 | 4° | 27,1 | 24,14 | | | 1,872.64 MXN | | 27707-20061 | acero inoxidable | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | 20 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 36,56 | | | 1,968.68 MXN | | 27707-20081 | acero inoxidable | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | 20 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 30,86 | | | 1,968.68 MXN | | 27707-20101 | acero inoxidable | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | 20 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 23,41 | | | 1,968.68 MXN | | 27707-25101 | acero inoxidable | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | 25 | 5 | 2 | 4° | 84 | 64,01 | | | 2,256.80 MXN | | 27707-25121 | acero inoxidable | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | 25 | 5 | 2 | 4° | 84 | 54,82 | | | 2,256.80 MXN | | 27707-25161 | acero inoxidable | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | 25 | 5 | 2 | 4° | 84 | 28,9 | | | 2,256.80 MXN | | 27707-32161 | acero inoxidable | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | 32 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 92,9 | | | 3,217.20 MXN | | 27707-32201 | acero inoxidable | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | 32 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 59,08 | | | 3,217.20 MXN | | 27707-32241 | acero inoxidable | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | 32 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 20,3 | | | 3,217.20 MXN | | 27707-40201 | acero inoxidable | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | 40 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 136,08 | | | 5,176.64 MXN | | 27707-40241 | acero inoxidable | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | 40 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 97,3 | | | 5,176.64 MXN | | 27707-40301 | acero inoxidable | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | 40 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 20,6 | | | 5,176.64 MXN | | 27707-50241 | acero inoxidable | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 94 | 144 | 50 | 7 | 3 | 4° | 323 | 195,3 | | | 6,982.36 MXN | | 27707-50301 | acero inoxidable | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 94 | 144 | 50 | 7 | 3 | 4° | 323 | 118,6 | | | 6,982.36 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|