norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Discos de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.Indicación:Los pies regulables están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
Husillos roscados adecuados, ver 27828.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27815_A Discos para pies regulables de plástico, forma A 182 kB

Planos

Discos para pies regulables de plástico, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDHCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
27815-1060A601812  57.12 MXN
27815-1080A801812  63.56 MXN
27815-1100A1001812  127.40 MXN