|
|
|
27750Elementos con sombrerete tipo H2 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero, estabilidad 5.6. Elastómero y caucho natural, dureza de 40° o 60° Shore A.Versión:Acero galvanizado.Indicación:Los elementos con sombrerete son muy elásticos tanto en sentido radial como en sentido axial, por lo que presentan un excelente aislamiento contra impactos. La forma especial de los elementos de sombrerete facilita el aislamiento acústico y de vibraciones en máquinas y grupos de baja frecuencia propia. Son especialmente adecuados para almacenar instrumentos delicados y aparatos pequeños.
Los elementos no deben someterse a cargas de tracción.Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °CCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión | A | B | D | D1 | D2 | D3 | H | L | Capacidad de carga máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 27750-03502040 | Dureza 40° Shore A | 50 | 43 | 35 | 18 | M6 | 7 | 20 | 64 | 0,034 |  | | 104.45 MXN | | | 27750-05002540 | Dureza 40° Shore A | 66 | 56 | 50 | 33 | M8 | 8 | 25 | 85 | 0,2 |  | | 147.80 MXN | | | 27750-07003540 | Dureza 40° Shore A | 92 | 76 | 70 | 45 | M10 | 10 | 35 | 114 | 0,39 |  | | 252.55 MXN | | | 27750-08504040 | Dureza 40° Shore A | 110 | 96 | 85 | 53 | M10 | 11,5 | 40 | 136 | 0,68 |  | | 342.54 MXN | | | 27750-09004540 | Dureza 40° Shore A | 124 | 101 | 90 | 58 | M10 | 11,5 | 45 | 151 | 1,28 |  | | 507.79 MXN | | | 27750-13006340 | Dureza 40° Shore A | 120 | - | 130 | 78 | M12 | 14,5 | 63 | 150 | 2,7 |  | | 1,189.55 MXN | | | 27750-18008540 | Dureza 40° Shore A | 160 | - | 180 | 100 | M16 | 14,5 | 85 | 200 | 3,7 |  | | 2,387.24 MXN | | | 27750-03502060 | Dureza 60° Shore A | 50 | 43 | 35 | 18 | M6 | 7 | 20 | 64 | 0,09 |  | | 104.45 MXN | | | 27750-05002560 | Dureza 60° Shore A | 66 | 56 | 50 | 33 | M8 | 8 | 25 | 85 | 0,49 |  | | 147.80 MXN | | | 27750-07003560 | Dureza 60° Shore A | 92 | 76 | 70 | 45 | M10 | 10 | 35 | 114 | 0,78 |  | | 252.55 MXN | | | 27750-08504060 | Dureza 60° Shore A | 110 | 96 | 85 | 53 | M10 | 11,5 | 40 | 136 | 1,45 |  | | 342.54 MXN | | | 27750-09004560 | Dureza 60° Shore A | 124 | 101 | 90 | 58 | M10 | 11,5 | 45 | 151 | 2,15 |  | | 507.79 MXN | | | 27750-13006360 | Dureza 60° Shore A | 120 | - | 130 | 78 | M12 | 14,5 | 63 | 150 | 4,9 |  | | 1,189.55 MXN | | | 27750-18008560 | Dureza 60° Shore A | 160 | - | 180 | 100 | M16 | 14,5 | 85 | 200 | 7,35 |  | | 2,387.24 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|