norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Ojos de la articulación con rosca interior.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27618 Ojos de la articulación 184 kB

Planos

Ojos de la articulación

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaD

D1D2L2SWTCADAcc.PrecioPedir
27618-03504111AceroA4,18M3,51146 31.08 MXN
27618-0506116AceroA6,110M51668 31.08 MXN
27618-0508116AceroB8,115M516108 38.36 MXN
27618-0808119AceroA8,114M8191011 40.32 MXN
27618-1008127AceroA8,118M10271012 42.28 MXN
27618-05061161Acero inoxidableA6,110M51668 73.36 MXN
27618-08081191Acero inoxidableA8,114M8191011 129.08 MXN
27618-10081271Acero inoxidableA8,118M10271012 242.76 MXN
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50