norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.0718 o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Perno con agujero para chaveta partida adecuado a cabezas de horquilla DIN 71752. El seguro se realiza mediante albura.
La albura sirve como elemento de bloqueo para el perno. En combinación con la cabeza de horquilla adecuada se desarrolla una articulación de horquilla totalmente operativa.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27621-03 Perno con agujero para chaveta partida adecuado para cabezas de horquilla 193 kB

Planos

Perno con agujero para chaveta partida adecuado para cabezas de horquilla

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D1

D3D4AKLZ1Z2CADAcc.PrecioPedir
27621-03-004100Acero4611011210,5 19.60 MXN
27621-03-005123Acero581,212,31,51510,5 17.64 MXN
27621-03-006153Acero691,615,31,5181,50,5 17.92 MXN
27621-03-008195Acero812219,522321 20.72 MXN
27621-03-010245Acero10143,224,522921 21.56 MXN
27621-03-012295Acero1217429,53352,51,5 30.52 MXN
27621-03-014325Acero1419432,53402,51,5 32.76 MXN
27621-03-016382Acero1621438,23452,51,5 33.32 MXN
27621-03-020470Acero202654745332 51.24 MXN
27621-03-025590Acero25326,35956742 139.72 MXN
27621-03-028632Acero28346,363,257242 389.48 MXN
27621-03-030590Acero30366,35956742 227.92 MXN
27621-03-030682Acero30366,368,257742 179.48 MXN
27621-03-035765Acero3544876,568752 317.52 MXN
27621-03-040900Acero4048890610052 1,334.20 MXN
27621-03-042900Acero4248890710052 1,728.44 MXN
27621-03-0501030Acero505810103711562 2,290.96 MXN
27621-03-104100Acero inoxidable4611011210,5 22.68 MXN
27621-03-105123Acero inoxidable581,212,31,51510,5 26.60 MXN
27621-03-106153Acero inoxidable691,615,31,5181,50,5 29.12 MXN
27621-03-108195Acero inoxidable812219,522321 35.56 MXN
27621-03-110245Acero inoxidable10143,224,522921 42.28 MXN
27621-03-112295Acero inoxidable1217429,53352,51,5 67.48 MXN
27621-03-114325Acero inoxidable1419432,53402,51,5 78.68 MXN
27621-03-116382Acero inoxidable1621438,23452,51,5 71.40 MXN
27621-03-120470Acero inoxidable202654745332 111.72 MXN
27621-03-125590Acero inoxidable25326,35956742 718.20 MXN
27621-03-130590Acero inoxidable30366,35956742 792.12 MXN
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50