norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.0718 o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Perno con ranura adecuado a cabezas de horquilla DIN 71752. El seguro se realiza mediante una arandela de seguridad para árboles según DIN 6799 (alternativa seguro KL o seguro SL).
El bloqueo de árbol sirve como elemento de bloqueo para el perno. En combinación con la cabeza de horquilla adecuada se desarrolla una articulación de horquilla totalmente operativa.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27621-01 Perno con ranura para bloqueo de árbol adecuado para cabezas de horquilla 197 kB

Planos

Perno con ranura para bloqueo de árbol adecuado para cabezas de horquilla

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D1

D2D3AKLMZ1Z2CADAcc.PrecioPedir
27621-01-004085Acero43,268,5110,50,640,50,5 11.76 MXN
27621-01-005105Acero54810,51,5130,740,50,5 13.44 MXN
27621-01-006125Acero65912,51,515,50,7410,5 12.60 MXN
27621-01-008165Acero861216,52200,940,51 19.88 MXN
27621-01-010205Acero1081420,52251,0511 23.24 MXN
27621-01-012245Acero1291724,53301,1511,5 26.04 MXN
27621-01-014275Acero14101927,53331,251,251,5 47.88 MXN
27621-01-016325Acero16122132,5338,51,351,51,5 27.72 MXN
27621-01-020405Acero2017,52640,54461,91,52 101.08 MXN
27621-01-025505Acero25183250,55571,91,52 173.60 MXN
27621-01-104085Acero inoxidable43,268,5110,50,640,50,5 24.92 MXN
27621-01-105105Acero inoxidable54810,51,5130,740,50,5 20.16 MXN
27621-01-106125Acero inoxidable65912,51,515,50,7410,5 28.00 MXN
27621-01-108165Acero inoxidable861216,52200,940,51 32.48 MXN
27621-01-110205Acero inoxidable1081420,52251,0511 38.08 MXN
27621-01-112245Acero inoxidable1291724,53301,1511,5 133.56 MXN
27621-01-114275Acero inoxidable14101927,53331,251,251,5 155.96 MXN
27621-01-116325Acero inoxidable16122132,5338,51,351,51,5 184.24 MXN
27621-01-120405Acero inoxidable2017,52640,54461,91,52 401.24 MXN
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50