norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.0718 o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Perno con ranura adecuado a cabezas de horquilla DIN 71752. El seguro se realiza mediante un anillo de bloqueo según DIN 471.

El anillo de bloqueo sirve como elemento de bloqueo para el perno. En combinación con la cabeza de horquilla adecuada se desarrolla una articulación de horquilla totalmente operativa.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27621-02 Perno con ranura para circlip adecuado para cabezas de horquilla 202 kB

Planos

Perno con ranura para circlip adecuado para cabezas de horquilla

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D1

D2D3AKLMZ1Z2CADAcc.PrecioPedir
27621-02-004085Acero43,868,5110,50,640,50,5 126.84 MXN
27621-02-005105Acero54,8810,51,5130,740,50,5 135.24 MXN
27621-02-006125Acero65,7912,51,515,50,7410,5 116.48 MXN
27621-02-008165Acero87,61216,52200,940,51 163.80 MXN
27621-02-010205Acero109,61420,52251,0511 177.24 MXN
27621-02-012245Acero1211,51724,53281,1511,5 196.00 MXN
27621-02-014275Acero1413,41927,53331,251,251,5 230.16 MXN
27621-02-016325Acero1615,22132,5338,51,351,51,5 162.12 MXN
27621-02-020405Acero20192640,54461,91,52 236.04 MXN
27621-02-104085Acero inoxidable43,868,5110,50,640,50,5 169.12 MXN
27621-02-105105Acero inoxidable54,8810,51,5130,740,50,5 61.88 MXN
27621-02-106125Acero inoxidable65,7912,51,515,50,7410,5 232.12 MXN
27621-02-108165Acero inoxidable87,61216,52200,940,51 130.20 MXN
27621-02-110205Acero inoxidable109,61420,52251,0511 103.04 MXN
27621-02-112245Acero inoxidable1211,51724,53281,1511,5 294.28 MXN
27621-02-116325Acero inoxidable1615,22132,5338,51,351,51,5 213.36 MXN
27621-02-120405Acero inoxidable20192640,54461,91,52 308.84 MXN
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50