norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de tamaño (D), acero de corte fácil torneado 5-12; a partir del tamaño (D), acero para temple y revenido forjado 16. Bola articulada de acero del apoyo de cilindros endurecido y pulido. Semicojinete de acero de corte fácil con tejido de PTFE pegado.Versión:Cincado.Indicación:El rodamiento deslizante de los vástagos articulados no precisa mantenimiento. Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas KA.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27627 Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior 139 kB

Planos

Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
rosca cuadrada
Referencia
rosca a la izquierda
D

D1ABHH1KLL1αCapacidades de
carga dinámicas
kN
Capacidades de
carga estáticas
kN
Filtro
27627-0527627-0515M533188611,1120913°7,54,3
27627-0627627-0616M6362096,7512,7221213°9,36
27627-0827627-0818M8422412915,87251513°16,711
27627-1027627-10110M1048281410,519,05291513°23,417,4
27627-1227627-12112M125432161222,22331913°3223,5
27627-1627627-16116M166642211528,57402215°52,732
27627-2027627-20120M20x1,57850251834,92472815°78,143,8
27627-2227627-22122M22x1,58454282038,1512615°97,252,6
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50