norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27624-05 Cabezas de horquilla de acero o acero inoxidable con rosca exterior 235 kB

Planos

Cabezas de horquilla de acero o acero inoxidable con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
AA1BD1

D2FGL1L2L3L4RCADAcc.PrecioPedir
27624-05-0612acero de corte fácil121266M60,512443720150,8 133.84 MXN
27624-05-0816acero de corte fácil161688M80,516574725200,8 99.40 MXN
27624-05-1020acero de corte fácil20201010M100,520695730250,8 162.96 MXN
27624-05-1224acero de corte fácil24241212M120,524826835300,8 264.32 MXN
27624-05-1428acero de corte fácil27271414M14128947840351,2 421.68 MXN
27624-05-1632acero de corte fácil32321616M161321088945401,2 309.40 MXN
27624-05-2040acero de corte fácil40402020M2014013410955501,5 548.52 MXN
27624-05-10612acero inoxidable121266M60,512443720150,8 273.28 MXN
27624-05-10816acero inoxidable161688M80,516574725200,8 273.28 MXN
27624-05-11020acero inoxidable20201010M100,520695730250,8 586.04 MXN
27624-05-11224acero inoxidable24241212M120,524826835300,8 712.32 MXN
27624-05-11428acero inoxidable27271414M14128947840351,2 1,132.60 MXN
27624-05-11632acero inoxidable32321616M161321088945401,2 859.32 MXN
27624-05-12040acero inoxidable40402020M2014013410955501,5 2,176.72 MXN