|
|
|
27904-30_ABisagras continuas de resorte de acero inoxidable, forma A |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable.Indicación:Las bisagras continuas de resorte ofrecen una excelente solución para las aplicaciones que requieren una función de cierre y apertura automáticos. Están fabricadas de acero inoxidable de alta calidad, garantizan una durabilidad y resistencia a la corrosión extraordinarias, con lo que se prestan de maravilla para los entornos difíciles.
Estas bisagras perforadas se abren y se cierran por resorte, lo que conlleva una apertura y cierre automáticos cuando no se retienen activamente retraídas. Esta función es fácil de usar en numerosas aplicaciones.
La versión perforada facilita el montaje y ofrece una solución de fijación rápida y fiable. Gracias a su construcción precisa, las bisagras continuas de resorte garantizan un movimiento sin fricción y una prolongada durabilidad sin señales de desgaste.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Versión 1 | Forma | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | S | Llave del acero | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 27904-30-4019950 | - | A | 40 | 23 | 1995 | 15 | 90 | 52,5 | 4,5 | 4 | 1,5 | 1.4301 |  | | 5,390.62 MXN | | | 27904-30-5019950 | - | A | 50 | 28 | 1995 | 15 | 90 | 52,5 | 4,5 | 4 | 2 | 1.4301 |  | | 6,344.79 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|