norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4310.Versión:Acabado natural.Indicación:Mediante un momento de torsión constante y estable, las bisagras permiten el posicionamiento de la puerta en cualquier posición dentro del ángulo deseado sin necesidad de material auxiliar.
Ángulo de apertura de 270º.
Accesorios:Bisagras de acero inoxidable 27877-02Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27860-01 Bisagras de acero inoxidable con fricción preajustada 183 kB

Planos

Bisagras de acero inoxidable con fricción preajustada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1BB1D

D1SMomento de torsión
máx.
Nm
CADAcc.PrecioPedir
27860-01-55853553885486,31223 1,075.76 MXN
27860-01-55855553885486,31625 1,187.76 MXN
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50