norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Bisagra de fundición inyectada de cinc.
Eje de acero inoxidable.
Versión:Bisagra tratada al chorro, cromada o negra.
Eje con acabado natural.
Indicación:Bisagras para puertas interiores.
Las bisagras se pueden instalar a la derecha o a la izquierda.

*En estos puntos hay perforaciones de la cara inferior que se pueden taladrar del todo en caso necesario.

Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Accesorios:Tornillos avellanados con hexágono interior DIN EN ISO 10642 (07175).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27868-10_B Bisagras de fundición inyectada de cinc, forma B 235 kB

Planos

Bisagras de fundición inyectada de cinc, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
A

A1A2A3A4A5A6BB1D1HÁngulo de aperturaSF1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
27868-10-0607606012Bcromado7628283838181860366,515270°845004500 284.20 MXN
27868-10-0607606022Bnegro7628283838181860366,515270°845004500 226.24 MXN