norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio 6060 T5.
Embellecedores de PA 6.6.
Arandelas de POM.
Versión:Anodizado negro.
Anodizado sin color.
Indicación:Las bisagras cuentan con un muelle tensor integrado de acero inoxidable. Este permite abrir y cerrar puertas y válvulas automáticamente.
Ángulo de apertura: 270°.

Momento de torsión del muelle al abrir:
M (0°) : 0,48 Nm / M (90°) : 0,3 Nm / M (180°) : 0,16 Nm

Fijación mediante tornillos avellanados según DIN 7991.
Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °CCaracterísticas especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27906-01 Bisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,50 Nm 224 kB
 Indicación técnica para bisagras elásticas 168 kB

Planos

Bisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,50 Nm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Color
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
AA1BB1D

D1SCADAcc.PrecioPedir
27906-01-356001muelle de aperturanegroanodizado352160303,5103,3 617.12 MXN
27906-01-35600muelle de aperturaincoloroanodizado352160303,5103,3 604.24 MXN