|
|
27876Bisagras de acero inoxidable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4401.Versión:pulido o tratado con chorro.Indicación:Bisagras con pasador fijo y agujeros avellanados. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Superficie cuerpo de base | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B2 | D1 | H | H1 | F1 máx. kN | F2 máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27876-052013130 | pulido | 39 | 12,5 | 12,5 | 19,5 | 19,5 | 39 | 25 | 5,5 | 4 | 9 | 0,8 | 0,6 |  | | 394.24 MXN | | 27876-052013131 | tratado con chorro | 39 | 12,5 | 12,5 | 19,5 | 19,5 | 39 | 25 | 5,5 | 4 | 9 | 0,8 | 0,6 |  | | 299.88 MXN | | 27876-062515150 | pulido | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 30 | 6,5 | 6 | 12 | 1,1 | 0,9 |  | | 436.24 MXN | | 27876-062515151 | tratado con chorro | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 30 | 6,5 | 6 | 12 | 1,1 | 0,9 |  | | 351.40 MXN | | 27876-083018180 | pulido | 60 | 18 | 18 | 30 | 30 | 60 | 36 | 8,5 | 8 | 15 | 2 | 1,5 |  | | 666.68 MXN | | 27876-083018181 | tratado con chorro | 60 | 18 | 18 | 30 | 30 | 60 | 36 | 8,5 | 8 | 15 | 2 | 1,5 |  | | 666.68 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|