norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los pies articulados se configuran a partir de un disco y un tornillo hexagonal DIN 933/ISO 4017 o una tuerca hexagonal, forma baja DIN 439/ISO 4035.
La longitud del tornillo hexagonal se puede elegir libremente. Así se puede determinar la altura que se desee.
La placa antideslizante absorbe vibraciones, impide el deslizamiento del pie articulado y protege el suelo de la fricción.
Material:Disco, casquillo y tuerca de PA6.
Placa antideslizante de NBR.
Versión:negro.Indicación:Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.Montaje:1. Colocar el tornillo hexagonal (1) o la tuerca hexagonal (1) en el casquillo (2).
2. Empujar la tuerca de plástico (3) sobre el tornillo hexagonal (1) o la tuerca hexagonal (1). Se forma una articulación esférica.
3. Presionar por arriba la articulación esférica en el disco (4), con facilidad, sin herramientas y hasta que haga "clic".
4. Presionar por abajo la placa antideslizante (5) en el disco (4).
Accesorios:Tornillos hexagonales 07171.
Tuercas hexagonales 07212.
Volumen de suministroPlaca antideslizante incluida.
Tornillo hexagonal/ tuerca hexagonal no incluidos.
Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo hexagonal/ tuerca hexagonal
2) Casquillo
3) Tuerca de plástico
4) Disco
5) Placa antideslizante
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27803-10 Discos para pies articulados de plástico 251 kB

Planos

Discos para pies articulados de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoDGH

H1H2SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
27803-10-2030063030M6270,817107,5 107.24 MXN
27803-10-2040064040M6270,817107,5 107.24 MXN
27803-10-2030083030M8270,817137,5 112.84 MXN
27803-10-2040084040M8270,817137,5 115.64 MXN
27803-10-2050105050M10402,5221715,5 142.52 MXN
27803-10-2050125050M12402,5221915,5 142.52 MXN
27803-10-2065166564,5M1646,51,828,52434 215.04 MXN
27803-10-2083208382,5M20601,8353039 268.24 MXN