|
|
27791-05_APies regulables en Hygienic DESIGN, forma A |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Disco de pie y husillo roscado de acero inoxidable 1.4301.
Soporte de goma (NBR) 85 Shore +/-5, homologado FDA.
Junta de goma de silicona, homologado FDA. Versión:Base del pie con un brillo intenso. Husillo roscado de acabado natural. Soporte de goma negro. Junta de goma azul.Indicación:Certificado según 3-A Sanitary Standard.
La alta calidad de la superficie y la junta doble de la rosca y la junta especial en la articulación de husillo del pie de máquina evitan que se adhiera la suciedad y reduce los tiempos de limpieza al mínimo.
El pie de máquina se suministra con un logotipo 3-A.Aplicación:El pie de máquina es especialmente adecuado para máquinas, instalaciones y aparatos en la industria alimentaria, fábrica de cerveza, lechería, industria de bebidas y farmacéutica.Accesorios:Cubierta de rosca 27791-10.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | SW | SW1 | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27791-05-106012X140 | A | 60 | M12 | 24 | 23 | 191 | 51 | 112 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 10 |  | | 1,784.72 MXN | | 27791-05-106012X190 | A | 60 | M12 | 24 | 23 | 241 | 51 | 137 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 10 |  | | 2,157.40 MXN | | 27791-05-106016X140 | A | 60 | M16 | 24 | 23 | 191 | 51 | 112 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 10 |  | | 1,784.72 MXN | | 27791-05-106016X190 | A | 60 | M16 | 24 | 23 | 241 | 51 | 137 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 10 |  | | 2,161.88 MXN | | 27791-05-108016X140 | A | 80 | M16 | 24 | 25 | 193 | 53 | 114 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 20 |  | | 1,854.16 MXN | | 27791-05-108016X190 | A | 80 | M16 | 24 | 25 | 243 | 53 | 139 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 20 |  | | 2,225.72 MXN | | 27791-05-108020X140 | A | 80 | M20 | 30 | 25 | 193 | 53 | 114 | 79 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | 20 |  | | 1,947.40 MXN | | 27791-05-108020X190 | A | 80 | M20 | 30 | 25 | 243 | 53 | 139 | 104 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | 20 |  | | 2,246.16 MXN | | 27791-05-108024X140 | A | 80 | M24 | 35 | 25 | 193 | 53 | 114 | 79 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | 20 |  | | 2,116.80 MXN | | 27791-05-108024X190 | A | 80 | M24 | 35 | 25 | 243 | 53 | 139 | 104 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 | 20 |  | | 2,400.16 MXN | | 27791-05-110016X140 | A | 100 | M16 | 24 | 28 | 196 | 56 | 117 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 25 |  | | 1,942.92 MXN | | 27791-05-110016X190 | A | 100 | M16 | 24 | 28 | 246 | 56 | 142 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 25 |  | | 2,314.48 MXN | | 27791-05-110020X140 | A | 100 | M20 | 30 | 28 | 196 | 56 | 117 | 79 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | 25 |  | | 2,035.88 MXN | | 27791-05-110020X190 | A | 100 | M20 | 30 | 28 | 246 | 56 | 142 | 104 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | 25 |  | | 2,334.92 MXN | | 27791-05-110024X140 | A | 100 | M24 | 35 | 28 | 196 | 56 | 117 | 79 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | 25 |  | | 2,205.28 MXN | | 27791-05-110024X190 | A | 100 | M24 | 35 | 28 | 246 | 56 | 142 | 104 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 | 25 |  | | 2,488.64 MXN | | 27791-05-112016X140 | A | 120 | M16 | 24 | 32 | 200 | 60 | 121 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 30 |  | | 2,201.92 MXN | | 27791-05-112016X190 | A | 120 | M16 | 24 | 32 | 250 | 60 | 146 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 30 |  | | 2,573.20 MXN | | 27791-05-112020X140 | A | 120 | M20 | 30 | 32 | 200 | 60 | 121 | 79 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | 30 |  | | 2,295.16 MXN | | 27791-05-112020X190 | A | 120 | M20 | 30 | 32 | 250 | 60 | 146 | 104 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | 30 |  | | 2,593.92 MXN | | 27791-05-112024X140 | A | 120 | M24 | 35 | 32 | 200 | 60 | 121 | 79 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | 30 |  | | 2,464.28 MXN | | 27791-05-112024X190 | A | 120 | M24 | 35 | 32 | 250 | 60 | 146 | 104 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 | 30 |  | | 2,747.36 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|