norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Disco de pie, husillo roscado de acero inoxidable 1.4301.
Soporte de goma (EPDM), homologado FDA.

Versión:Pie de disco de acero inoxidable, pulido.
Husillo roscado de acero inoxidable, acabado natural.
Soporte de goma azul.
Indicación:Pies regulables de acero inoxidable con husillo roscado de alojamiento giratorio y superficie de apoyo de goma. El soporte de goma macizo está firmemente unido al disco de chapa mediante vulcanización. El soporte de goma tiene una adherencia excelente. Posee propiedades aislantes contra el ruido estructural y obstaculiza la transmisión de oscilaciones y golpes contra el suelo.

Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.

Con pies de acero inoxidable, el ancho de llave tendrá dos lados a partir del tamaño de husillo M16 o a partir de la longitud de husillo L=150.

El suministro incluye tuercas adecuadas.
A petición:

Disco de pie y husillo roscado de acero inoxidable 1.4401.
Soporte de goma NBR, negro.

Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27790-10_A Pies regulables de acero inoxidable homologados FDA, forma A 140 kB

Planos

Pies regulables de acero inoxidable homologados FDA, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1HH1H2LSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
27790-10-105010X100A50M102413232100144 362.71 MXN
27790-10-105010X50A50M1024823250144 327.19 MXN
27790-10-105012X100A50M122413232100144 362.71 MXN
27790-10-105012X150A50M122418535150104 391.01 MXN
27790-10-105012X50A50M1224823250144 327.19 MXN
27790-10-106010X100A60M102713535100147 473.77 MXN
27790-10-106010X50A60M1027853550147 436.45 MXN
27790-10-106012X100A60M122713535100147 473.77 MXN
27790-10-106012X150A60M122719040150107 497.25 MXN
27790-10-106012X200A60M122724040200107 499.06 MXN
27790-10-106012X50A60M1227853550147 436.45 MXN
27790-10-106016X150A60M162719040150137 533.68 MXN
27790-10-106016X200A60M162724040200137 551.14 MXN
27790-10-108010X100A80M1030137371001410 569.20 MXN
27790-10-108010X125A80M1030162371251410 588.15 MXN
27790-10-108010X50A80M10308737501410 531.27 MXN
27790-10-108010X75A80M103011237751410 551.14 MXN
27790-10-108012X100A80M1230137371001410 569.20 MXN
27790-10-108012X125A80M1230162371251410 588.15 MXN
27790-10-108012X150A80M1230192421501010 607.12 MXN
27790-10-108012X50A80M12308737501410 531.27 MXN
27790-10-108012X75A80M123011237751410 551.14 MXN
27790-10-108016X100A80M1630142421001310 579.73 MXN
27790-10-108016X125A80M1630167421251310 596.89 MXN
27790-10-108016X150A80M1630192421501310 616.45 MXN
27790-10-108016X200A80M1630242422001310 660.70 MXN
27790-10-108016X75A80M163011742751310 552.94 MXN
27790-10-108020X100A80M2030142421001710 642.94 MXN
27790-10-108020X125A80M2030167421251710 665.81 MXN
27790-10-108020X150A80M2030192421501710 688.69 MXN
27790-10-108020X200A80M2030242422001710 757.02 MXN
27790-10-110016X150A100M1633196461501315 812.10 MXN
27790-10-110016X200A100M1633246462001315 872.90 MXN
27790-10-110020X100A100M2033146461001715 838.59 MXN
27790-10-110020X125A100M2033171461251715 864.47 MXN
27790-10-110020X150A100M2033196461501715 889.46 MXN
27790-10-110020X200A100M2033246462001715 950.56 MXN