norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Disco de pie de poliamida.
Husillo roscado de acero inoxidable.
Placa antideslizante (NBR) 70 Shore.
Versión:Disco de pie azul RAL 5005.
Husillo roscado acabado natural.
Placa antideslizante negra.
Indicación:Pies regulables de acero inoxidable con poliamida, opcionalmente con placa antideslizante. La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide el desplazamiento del pie regulable.

Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.
A petición:

Husillo roscado de acero inoxidable 1.4401.
Pie de disco en negro.
Con inclinación de 30°.

Accesorios:Tuercas hexagonales 07212.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A sin placa antideslizante
Forma B con placa antideslizante
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27792-10 Pies regulables de acero inoxidable 217 kB

Planos (vista completa)

Pies regulables de acero inoxidable

Pies regulables de acero inoxidable, forma A

Más información

Planos

Pies regulables de acero inoxidable, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1HH1H2LSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
27792-10-12106512X100A65M1229139391001013 250.14 MXN
27792-10-12106512X150A65M1229189391501013 285.05 MXN
27792-10-12106512X50A65M12298939501013 225.75 MXN
27792-10-12106516X100A65M1629139391001318 296.79 MXN
27792-10-12106516X150A65M1629189391501318 355.18 MXN
27792-10-12106516X200A65M1629239392001318 394.91 MXN
27792-10-12108316X100A83M1625135351001320 318.16 MXN
27792-10-12108316X150A83M1625185351501320 376.85 MXN
27792-10-12108316X200A83M1625235352001320 417.19 MXN
27792-10-12108320X100A83M2025137371001720 417.19 MXN
27792-10-12108320X150A83M2025187371501720 487.93 MXN
27792-10-12108320X200A83M2025237372001720 557.16 MXN
27792-10-12110316X100A103M1627137371001330 337.72 MXN
27792-10-12110316X150A103M1627187371501330 400.04 MXN
27792-10-12110316X200A103M1627237372001330 435.25 MXN
27792-10-12110320X100A103M2027139391001730 435.25 MXN
27792-10-12110320X150A103M2027189391501730 510.20 MXN
27792-10-12110320X200A103M2027239392001730 574.31 MXN
27792-10-12110324X100A103M2427139391002030 522.54 MXN
27792-10-12110324X150A103M2427189391502030 626.39 MXN
27792-10-12110324X200A103M2427239392002030 735.95 MXN

Pies regulables de acero inoxidable, forma B

Más información

Planos

Pies regulables de acero inoxidable, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1HH1H2LSWSCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
27792-10-22106512X100B65M12291423910010313 311.84 MXN
27792-10-22106512X150B65M12291923915010313 349.47 MXN
27792-10-22106512X50B65M122992395010313 285.35 MXN
27792-10-22106516X100B65M16291423910013318 361.80 MXN
27792-10-22106516X150B65M16291923915013318 424.12 MXN
27792-10-22106516X200B65M16292423920013318 468.06 MXN
27792-10-22108316X100B83M16251383510013320 402.14 MXN
27792-10-22108316X150B83M16251883515013320 466.26 MXN
27792-10-22108316X200B83M16252383520013320 509.29 MXN
27792-10-22108320X100B83M20251403710017320 509.29 MXN
27792-10-22108320X150B83M20251903715017320 583.94 MXN
27792-10-22108320X200B83M20252403720017320 658.59 MXN
27792-10-22110316X100B103M16271403710013330 440.97 MXN
27792-10-22110316X150B103M16271903715013330 509.29 MXN
27792-10-22110316X200B103M16272403720013330 546.32 MXN
27792-10-22110320X100B103M20271423910017330 546.32 MXN
27792-10-22110320X150B103M20271923915017330 626.99 MXN
27792-10-22110320X200B103M20272423920017330 695.62 MXN
27792-10-22110324X100B103M24271423910020330 645.95 MXN
27792-10-22110324X150B103M24271923915020330 758.83 MXN
27792-10-22110324X200B103M24272423920020330 868.99 MXN