norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Disco de pie de poliamida.
Husillo roscado de acero inoxidable.
Placa antideslizante (NBR) 70 Shore.
Versión:Disco de pie azul RAL 5005.
Husillo roscado acabado natural.
Placa antideslizante negra.
Indicación:Pies regulables de acero inoxidable con poliamida, opcionalmente con placa antideslizante. La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide el desplazamiento del pie regulable.

Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.
A petición:

Husillo roscado de acero inoxidable 1.4401.
Pie de disco en negro.
Con inclinación de 30°.

Accesorios:Tuercas hexagonales 07212.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A sin placa antideslizante
Forma B con placa antideslizante
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27792-10_A Pies regulables de acero inoxidable, forma A 162 kB

Planos

Pies regulables de acero inoxidable, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1HH1H2LSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
27792-10-12106512X100A65M1229139391001013 250.14 MXN
27792-10-12106512X150A65M1229189391501013 285.05 MXN
27792-10-12106512X50A65M12298939501013 225.75 MXN
27792-10-12106516X100A65M1629139391001318 296.79 MXN
27792-10-12106516X150A65M1629189391501318 355.18 MXN
27792-10-12106516X200A65M1629239392001318 394.91 MXN
27792-10-12108316X100A83M1625135351001320 318.16 MXN
27792-10-12108316X150A83M1625185351501320 376.85 MXN
27792-10-12108316X200A83M1625235352001320 417.19 MXN
27792-10-12108320X100A83M2025137371001720 417.19 MXN
27792-10-12108320X150A83M2025187371501720 487.93 MXN
27792-10-12108320X200A83M2025237372001720 557.16 MXN
27792-10-12110316X100A103M1627137371001330 337.72 MXN
27792-10-12110316X150A103M1627187371501330 400.04 MXN
27792-10-12110316X200A103M1627237372001330 435.25 MXN
27792-10-12110320X100A103M2027139391001730 435.25 MXN
27792-10-12110320X150A103M2027189391501730 510.20 MXN
27792-10-12110320X200A103M2027239392001730 574.31 MXN
27792-10-12110324X100A103M2427139391002030 522.54 MXN
27792-10-12110324X150A103M2427189391502030 626.39 MXN
27792-10-12110324X200A103M2427239392002030 735.95 MXN

Otros artículos de esta categoría