norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Base del pie, husillo roscado de acero o acero inoxidable.
Soporte de goma (NBR) 80 Shore.
Versión:Base del pie cincada o pulida.
Husillo roscado cincado o con acabado natural.
Soporte de goma, vulcanizado, negro.
Indicación:Pies regulables de acero o acero inoxidable con husillo roscado de alojamiento giratorio y superficie de apoyo de goma. El soporte de goma macizo está firmemente unido al disco de chapa mediante vulcanización. El soporte de goma tiene una adherencia excelente. Posee propiedades aislantes contra el ruido estructural y obstaculiza la transmisión de oscilaciones y golpes contra el suelo.

Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.

Si los pies son de acero inoxidable, el ancho de llave tendrá dos lados a partir del tamaño de husillo M16.

El suministro incluye tuercas adecuadas.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27790_A Pies regulables de acero o acero inoxidable Forma A 137 kB

Planos

Pies regulables de acero o acero inoxidable
Forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
DD1HH1H2SWLCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
27790-1105010X50Aacero50M1019792914504 207.20 MXN
27790-1105010X100Aacero50M101912929141004 221.48 MXN
27790-1105012X50Aacero50M1219792914504 207.20 MXN
27790-1105012X100Aacero50M121912929141004 221.48 MXN
27790-1105012X150Aacero50M121917929141504 239.96 MXN
27790-1106010X50Aacero60M1022823214507 240.52 MXN
27790-1106010X100Aacero60M102213232141007 264.88 MXN
27790-1106012X50Aacero60M1222823214507 240.52 MXN
27790-1106012X100Aacero60M122213232141007 264.88 MXN
27790-1106012X150Aacero60M122218232141507 281.12 MXN
27790-1108010X50Aacero80M10258535145010 273.56 MXN
27790-1108010X100Aacero80M1025135351410010 287.00 MXN
27790-1108012X50Aacero80M12258535145010 274.68 MXN
27790-1108012X100Aacero80M1225135351410010 287.84 MXN
27790-1108012X150Aacero80M1225185351415010 327.32 MXN
27790-1108014X50Aacero80M14258535145010 282.24 MXN
27790-1108014X100Aacero80M1425135351410010 295.96 MXN
27790-1108014X150Aacero80M1425185351415010 328.16 MXN
27790-1108016X100Aacero80M1625135351610010 326.76 MXN
27790-1108016X150Aacero80M1625185351615010 361.48 MXN
27790-1108020X75Aacero80M202511136207510 339.92 MXN
27790-1108020X100Aacero80M2025136362010010 346.64 MXN
27790-1108020X150Aacero80M2025186362015010 388.36 MXN
27790-1108020X200Aacero80M2025236362020010 437.36 MXN
27790-1110020X75Aacero100M2028113,538,5207515 395.08 MXN
27790-1110020X100Aacero100M2028138,538,52010015 401.80 MXN
27790-1110020X150Aacero100M2028188,538,52015015 444.36 MXN
27790-1110020X200Aacero100M2028238,538,52020015 487.76 MXN
27790-1110020X250Aacero100M2028288,538,52025015 538.44 MXN
27790-1110024X100Aacero100M2428138,538,52410015 488.60 MXN
27790-1110024X150Aacero100M2428188,538,52415015 535.08 MXN
27790-1110024X200Aacero100M2428238,538,52420015 582.96 MXN
27790-1110024X250Aacero100M2428288,538,52425015 635.60 MXN
27790-1112020X100Aacero120M2032142,542,52010030 566.72 MXN
27790-1112020X150Aacero120M2032192,542,52015030 593.32 MXN
27790-1112020X200Aacero120M2032242,542,52020030 630.56 MXN
27790-1112024X100Aacero120M2432142,542,52410030 614.32 MXN
27790-1112024X150Aacero120M2432192,542,52415030 663.32 MXN
27790-1112024X200Aacero120M2432242,542,52420030 716.24 MXN
27790-1112030X100Aacero120M3032143,543,53010030 700.84 MXN
27790-1112030X150Aacero120M3032193,543,53015030 731.36 MXN
27790-1112030X200Aacero120M3032243,543,53020030 832.44 MXN
27790-1205010X50Aacero inoxidable50M1019792914504 239.40 MXN
27790-1205010X100Aacero inoxidable50M101912929141004 269.08 MXN
27790-1205012X50Aacero inoxidable50M1219792914504 239.40 MXN
27790-1205012X100Aacero inoxidable50M121912929141004 269.08 MXN
27790-1205012X150Aacero inoxidable50M121917929141504 305.20 MXN
27790-1206010X50Aacero inoxidable60M1022823214507 327.60 MXN
27790-1206010X100Aacero inoxidable60M102213232141007 358.96 MXN
27790-1206012X50Aacero inoxidable60M1222823214507 327.60 MXN
27790-1206012X100Aacero inoxidable60M122213232141007 358.96 MXN
27790-1206012X150Aacero inoxidable60M122218232141507 391.16 MXN
27790-1208010X50Aacero inoxidable80M10258535145010 389.20 MXN
27790-1208010X75Aacero inoxidable80M102511035147510 404.88 MXN
27790-1208010X100Aacero inoxidable80M1025135351410010 419.44 MXN
27790-1208010X125Aacero inoxidable80M1025160351412510 434.84 MXN
27790-1208012X50Aacero inoxidable80M12258535145010 391.72 MXN
27790-1208012X75Aacero inoxidable80M122511035147510 406.84 MXN
27790-1208012X100Aacero inoxidable80M1225135351410010 420.84 MXN
27790-1208012X125Aacero inoxidable80M1225160351412510 436.80 MXN
27790-1208012X150Aacero inoxidable80M1225185351415010 464.24 MXN
27790-1208014X75Aacero inoxidable80M142511035147510 417.48 MXN
27790-1208014X100Aacero inoxidable80M1425135351410010 432.60 MXN
27790-1208014X125Aacero inoxidable80M1425160351412510 448.56 MXN
27790-1208014X150Aacero inoxidable80M1425185351415010 464.24 MXN
27790-1208014X175Aacero inoxidable80M1425210351417510 479.64 MXN
27790-1208016X75Aacero inoxidable80M162511035137510 451.64 MXN
27790-1208016X100Aacero inoxidable80M1625135351310010 475.44 MXN
27790-1208016X125Aacero inoxidable80M1625160351312510 490.00 MXN
27790-1208016X150Aacero inoxidable80M1625185351315010 507.36 MXN
27790-1208016X175Aacero inoxidable80M1625210351317510 530.60 MXN
27790-1208020X75Aacero inoxidable80M202511338177510 505.12 MXN
27790-1208020X100Aacero inoxidable80M2025138381710010 545.16 MXN
27790-1208020X125Aacero inoxidable80M2025163381712510 564.48 MXN
27790-1208020X150Aacero inoxidable80M2025188381715010 584.08 MXN
27790-1208020X175Aacero inoxidable80M2025213381717510 623.56 MXN
27790-1208020X200Aacero inoxidable80M2025238381720010 643.16 MXN
27790-1208020X225Aacero inoxidable80M2025263381722510 663.04 MXN
27790-1210020X75Aacero inoxidable100M203011843177515 709.80 MXN
27790-1210020X100Aacero inoxidable100M2030143431710015 741.16 MXN
27790-1210020X125Aacero inoxidable100M2030168431712515 764.96 MXN
27790-1210020X150Aacero inoxidable100M2030193431715015 788.20 MXN
27790-1210020X175Aacero inoxidable100M2030218431717515 820.12 MXN
27790-1210020X200Aacero inoxidable100M2030243431720015 843.64 MXN
27790-1210024X100Aacero inoxidable100M2430144442010015 840.28 MXN
27790-1210024X125Aacero inoxidable100M2430169442012515 852.04 MXN
27790-1210024X150Aacero inoxidable100M2430194442015015 864.08 MXN
27790-1210024X175Aacero inoxidable100M2430219442017515 957.60 MXN
27790-1210024X200Aacero inoxidable100M2430244442020015 981.68 MXN
27790-1212020X100Aacero inoxidable120M2032143431710030 1,127.84 MXN
27790-1212020X150Aacero inoxidable120M2032192421715030 1,179.08 MXN
27790-1212020X200Aacero inoxidable120M2032242421720030 1,245.44 MXN
27790-1212024X100Aacero inoxidable120M2432144442010030 1,234.80 MXN
27790-1212024X150Aacero inoxidable120M2432194442015030 1,326.64 MXN
27790-1212024X200Aacero inoxidable120M2432244442020030 1,402.80 MXN
27790-1212030X100Aacero inoxidable120M3032147472610030 1,368.64 MXN
27790-1212030X150Aacero inoxidable120M3032196462615030 1,513.96 MXN
27790-1212030X200Aacero inoxidable120M3032246462620030 1,640.24 MXN