|
|
DescripciónMaterial:Base del pie y husillo roscado de acero.Versión:Base del pie y husillo roscado cincados.Indicación:El husillo roscado está inyectado en la base giratoria del pie.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | SW | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27798-03008X016 | sin perforación | - | 30 | M8 | - | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 18.20 MXN | | 27798-03008X020 | sin perforación | - | 30 | M8 | - | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 18.48 MXN | | 27798-03008X030 | sin perforación | - | 30 | M8 | - | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 19.32 MXN | | 27798-03008X040 | sin perforación | - | 30 | M8 | - | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 20.44 MXN | | 27798-03008X050 | sin perforación | - | 30 | M8 | - | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 21.84 MXN | | 27798-03010X016 | sin perforación | - | 30 | M10 | - | 12,5 | 28,5 | 16 | 17 | 3,5 | | | 20.44 MXN | | 27798-03010X020 | sin perforación | - | 30 | M10 | - | 12,5 | 32,5 | 20 | 17 | 3,5 | | | 21.56 MXN | | 27798-03010X030 | sin perforación | - | 30 | M10 | - | 12,5 | 42,5 | 30 | 17 | 3,5 | | | 21.84 MXN | | 27798-03010X040 | sin perforación | - | 30 | M10 | - | 12,5 | 52,5 | 40 | 17 | 3,5 | | | 23.52 MXN | | 27798-03010X050 | sin perforación | - | 30 | M10 | - | 12,5 | 62,5 | 50 | 17 | 3,5 | | | 24.08 MXN | | 27798-03010X060 | sin perforación | - | 30 | M10 | - | 12,5 | 72,5 | 60 | 17 | 3,5 | | | 24.64 MXN | | 27798-04008X016 | sin perforación | - | 40 | M8 | - | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 21.84 MXN | | 27798-04008X020 | sin perforación | - | 40 | M8 | - | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 22.40 MXN | | 27798-04008X030 | sin perforación | - | 40 | M8 | - | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 22.96 MXN | | 27798-04008X040 | sin perforación | - | 40 | M8 | - | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 23.52 MXN | | 27798-04008X050 | sin perforación | - | 40 | M8 | - | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 24.08 MXN | | 27798-04010X016 | sin perforación | - | 40 | M10 | - | 11 | 27 | 16 | 17 | 3,5 | | | 23.80 MXN | | 27798-04010X020 | sin perforación | - | 40 | M10 | - | 11 | 31 | 20 | 17 | 3,5 | | | 23.80 MXN | | 27798-04010X030 | sin perforación | - | 40 | M10 | - | 11 | 41 | 30 | 17 | 3,5 | | | 24.36 MXN | | 27798-04010X040 | sin perforación | - | 40 | M10 | - | 11 | 51 | 40 | 17 | 3,5 | | | 25.48 MXN | | 27798-04010X050 | sin perforación | - | 40 | M10 | - | 11 | 61 | 50 | 17 | 3,5 | | | 26.88 MXN | | 27798-04010X060 | sin perforación | - | 40 | M10 | - | 11 | 71 | 60 | 17 | 3,5 | | | 27.16 MXN | | 27798-05008X016 | sin perforación | - | 50 | M8 | - | 12,5 | 28,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 25.76 MXN | | 27798-05008X020 | sin perforación | - | 50 | M8 | - | 12,5 | 32,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 26.32 MXN | | 27798-05008X030 | sin perforación | - | 50 | M8 | - | 12,5 | 42,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 27.16 MXN | | 27798-05008X040 | sin perforación | - | 50 | M8 | - | 12,5 | 52,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 27.72 MXN | | 27798-05008X050 | sin perforación | - | 50 | M8 | - | 12,5 | 62,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 28.84 MXN | | 27798-05010X016 | sin perforación | - | 50 | M10 | - | 14 | 30 | 16 | 17 | 3,5 | | | 27.72 MXN | | 27798-05010X020 | sin perforación | - | 50 | M10 | - | 14 | 34 | 20 | 17 | 3,5 | | | 28.00 MXN | | 27798-05010X030 | sin perforación | - | 50 | M10 | - | 14 | 44 | 30 | 17 | 3,5 | | | 28.84 MXN | | 27798-05010X040 | sin perforación | - | 50 | M10 | - | 14 | 54 | 40 | 17 | 3,5 | | | 30.80 MXN | | 27798-05010X050 | sin perforación | - | 50 | M10 | - | 14 | 64 | 50 | 17 | 3,5 | | | 31.36 MXN | | 27798-05010X060 | sin perforación | - | 50 | M10 | - | 14 | 74 | 60 | 17 | 3,5 | | | 32.20 MXN | | 27798-06008X016 | sin perforación | - | 60 | M8 | - | 13,5 | 29,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 37.24 MXN | | 27798-06008X020 | sin perforación | - | 60 | M8 | - | 13,5 | 33,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 37.52 MXN | | 27798-06008X030 | sin perforación | - | 60 | M8 | - | 13,5 | 43,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 38.92 MXN | | 27798-06008X040 | sin perforación | - | 60 | M8 | - | 13,5 | 53,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 39.48 MXN | | 27798-06008X050 | sin perforación | - | 60 | M8 | - | 13,5 | 63,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 40.60 MXN | | 27798-06010X016 | sin perforación | - | 60 | M10 | - | 15 | 31 | 16 | 17 | 3,5 | | | 39.48 MXN | | 27798-06010X020 | sin perforación | - | 60 | M10 | - | 15 | 35 | 20 | 17 | 3,5 | | | 39.76 MXN | | 27798-06010X030 | sin perforación | - | 60 | M10 | - | 15 | 45 | 30 | 17 | 3,5 | | | 40.88 MXN | | 27798-06010X040 | sin perforación | - | 60 | M10 | - | 15 | 55 | 40 | 17 | 3,5 | | | 42.28 MXN | | 27798-06010X050 | sin perforación | - | 60 | M10 | - | 15 | 65 | 50 | 17 | 3,5 | | | 42.84 MXN | | 27798-06010X060 | sin perforación | - | 60 | M10 | - | 15 | 75 | 60 | 17 | 3,5 | | | 43.40 MXN | | 27798-13008X016 | con perforación | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 18.20 MXN | | 27798-13008X020 | con perforación | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 18.48 MXN | | 27798-13008X030 | con perforación | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 19.32 MXN | | 27798-13008X040 | con perforación | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 20.44 MXN | | 27798-13008X050 | con perforación | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 21.84 MXN | | 27798-13010X016 | con perforación | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 28,5 | 16 | 17 | 3,5 | | | 20.44 MXN | | 27798-13010X020 | con perforación | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 32,5 | 20 | 17 | 3,5 | | | 21.56 MXN | | 27798-13010X030 | con perforación | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 42,5 | 30 | 17 | 3,5 | | | 21.84 MXN | | 27798-13010X040 | con perforación | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 52,5 | 40 | 17 | 3,5 | | | 23.52 MXN | | 27798-13010X050 | con perforación | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 62,5 | 50 | 17 | 3,5 | | | 24.08 MXN | | 27798-13010X060 | con perforación | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 72,5 | 60 | 17 | 3,5 | | | 24.64 MXN | | 27798-14008X016 | con perforación | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 21.84 MXN | | 27798-14008X020 | con perforación | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 22.40 MXN | | 27798-14008X030 | con perforación | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 22.96 MXN | | 27798-14008X040 | con perforación | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 23.52 MXN | | 27798-14008X050 | con perforación | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 24.08 MXN | | 27798-14010X016 | con perforación | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 27 | 16 | 17 | 3,5 | | | 23.52 MXN | | 27798-14010X020 | con perforación | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 31 | 20 | 17 | 3,5 | | | 23.80 MXN | | 27798-14010X030 | con perforación | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 41 | 30 | 17 | 3,5 | | | 24.36 MXN | | 27798-14010X040 | con perforación | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 51 | 40 | 17 | 3,5 | | | 25.48 MXN | | 27798-14010X050 | con perforación | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 61 | 50 | 17 | 3,5 | | | 26.88 MXN | | 27798-14010X060 | con perforación | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 71 | 60 | 17 | 3,5 | | | 27.16 MXN | | 27798-15008X016 | con perforación | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 28,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 25.76 MXN | | 27798-15008X020 | con perforación | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 32,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 26.32 MXN | | 27798-15008X030 | con perforación | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 42,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 27.16 MXN | | 27798-15008X040 | con perforación | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 52,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 27.72 MXN | | 27798-15008X050 | con perforación | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 62,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 28.84 MXN | | 27798-15010X016 | con perforación | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 30 | 16 | 17 | 3,5 | | | 27.72 MXN | | 27798-15010X020 | con perforación | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 34 | 20 | 17 | 3,5 | | | 28.00 MXN | | 27798-15010X030 | con perforación | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 44 | 30 | 17 | 3,5 | | | 28.84 MXN | | 27798-15010X040 | con perforación | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 54 | 40 | 17 | 3,5 | | | 30.80 MXN | | 27798-15010X050 | con perforación | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 64 | 50 | 17 | 3,5 | | | 31.36 MXN | | 27798-15010X060 | con perforación | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 74 | 60 | 17 | 3,5 | | | 32.20 MXN | | 27798-16008X016 | con perforación | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 29,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 37.24 MXN | | 27798-16008X020 | con perforación | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 33,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 37.52 MXN | | 27798-16008X030 | con perforación | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 43,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 38.92 MXN | | 27798-16008X040 | con perforación | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 53,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 39.48 MXN | | 27798-16008X050 | con perforación | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 63,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 40.60 MXN | | 27798-16010X016 | con perforación | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 31 | 16 | 17 | 3,5 | | | 39.48 MXN | | 27798-16010X020 | con perforación | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 35 | 20 | 17 | 3,5 | | | 39.76 MXN | | 27798-16010X030 | con perforación | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 45 | 30 | 17 | 3,5 | | | 40.88 MXN | | 27798-16010X040 | con perforación | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 55 | 40 | 17 | 3,5 | | | 42.28 MXN | | 27798-16010X050 | con perforación | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 65 | 50 | 17 | 3,5 | | | 42.84 MXN | | 27798-16010X060 | con perforación | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 75 | 60 | 17 | 3,5 | | | 43.40 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|