norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo base de polietileno.
Superficie antideslizante de fieltro punzonado.
Versión:Estructura base negra.Indicación:La superficie de fieltro permite un deslizamiento o desplazamiento suaves y silenciosos.

Las láminas se pueden cerrar o interrumpir. Por motivos técnicos, del largo del vástago puede sobresalir un resto sobrecolado.
Aplicación:Los tapones se utilizan en los tubos de acero, las cubiertas de tubos o en armazones base de aluminio en la industria y en usos profesionales y domésticos. Especialmente adecuados para suelos duros y sensibles como de piedra o laminado, para evitar rayaduras.Montaje:El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27799-20 Tapones de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos 341 kB

Planos (vista completa)

Tapones de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos

Tapones de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos, forma A, redondos

Más información

Planos

Tapones de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos, forma A, redondos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2FormaModelo
de forma
DH

H1LAdecuado para

CADAcc.PrecioPedir
27799-20-00120820para tubos redondosAredondo123,53,510Ø12X0,8-2 31.92 MXN
27799-20-00130820para tubos redondosAredondo1343,511,5Ø13x,8-2 32.20 MXN
27799-20-00140820para tubos redondosAredondo1453,510,5Ø14x,8-2 32.20 MXN
27799-20-00150820para tubos redondosAredondo1533,511,5Ø15x0,8-2 32.48 MXN
27799-20-00160820para tubos redondosAredondo1653,511,5Ø16x0,8-2 32.48 MXN
27799-20-00180825para tubos redondosAredondo1853,511,5Ø18x0,8-2,5 32.76 MXN
27799-20-00190825para tubos redondosAredondo1953,511,5Ø19x0,8-2,5 32.76 MXN
27799-20-00200825para tubos redondosAredondo2053,511,5Ø20 x 0,8-2,5 33.04 MXN
27799-20-00220830para tubos redondosAredondo2253,511,5Ø22x0,8-3 33.04 MXN
27799-20-00230830para tubos redondosAredondo2353,511,5Ø23x0,8-3 35.84 MXN
27799-20-00251030para tubos redondosAredondo2553,511,5Ø25 x 1-3 37.80 MXN
27799-20-00260830para tubos redondosAredondo2653,511,5Ø26x0,8-3 37.80 MXN
27799-20-00280825para tubos redondosAredondo2853,511,5Ø28x0,8-2,5 38.08 MXN
27799-20-00300825para tubos redondosAredondo3053,511,5Ø30 x 0,8-2,5 38.36 MXN
27799-20-00320830para tubos redondosAredondo3253,511,5Ø32x0,8-3 38.36 MXN
27799-20-00351030para tubos redondosAredondo3553,511,5Ø35x1-3 44.52 MXN
27799-20-00401030para tubos redondosAredondo4053,511,5Ø40 x 1-3 46.48 MXN
27799-20-00420825para tubos redondosAredondo4253,511,5Ø42x0,8-2,5 47.04 MXN

Tapones de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos, forma B, cuadrados

Más información

Planos

Tapones de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos, forma B, cuadrados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2FormaModelo
de forma
AH

H1LAdecuado para

CADAcc.PrecioPedir
27799-20-13130520para tubos cuadradosBCuadrado1343,511,513x13x0,5-2 33.04 MXN
27799-20-15150820para tubos cuadradosBCuadrado1533,511,515x15x0,8-2 32.20 MXN
27799-20-16160820para tubos cuadradosBCuadrado1653,511,516x16x0,8-2 32.48 MXN
27799-20-18181530para tubos cuadradosBCuadrado1853,511,518x18x1,5-3 32.48 MXN
27799-20-20200830para tubos cuadradosBCuadrado2053,511,520 x 20 x 0,8-3 32.76 MXN
27799-20-22220830para tubos cuadradosBCuadrado2253,511,522x22x0,8-3 37.24 MXN
27799-20-25251030para tubos cuadradosBCuadrado2553,511,525 x 25 x 1-3 37.24 MXN
27799-20-30301025para tubos cuadradosBCuadrado3053,511,530 x 30 x 1-2,5 37.52 MXN

Tapones de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos, forma C, rectangulares

Más información

Planos

Tapones de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos, forma C, rectangulares

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2FormaModelo
de forma
ABH

H1LAdecuado para

CADAcc.PrecioPedir
27799-20-20151020Para tubos rectangularesCRectangular201553,511,520x15x1-2 36.40 MXN
27799-20-25201030Para tubos rectangularesCRectangular252053,511,525x20x1-3 36.96 MXN
27799-20-30100820Para tubos rectangularesCRectangular301033,511,530x10x0,8-2 37.24 MXN
27799-20-30150825Para tubos rectangularesCRectangular301553,511,530x15x0,8-2,5 37.24 MXN
27799-20-35100820Para tubos rectangularesCRectangular351053,511,535x10x0,8-2 37.80 MXN
27799-20-35151030Para tubos rectangularesCRectangular351553,511,535x15x1-3 37.80 MXN
27799-20-40101520Para tubos rectangularesCRectangular401053,51140x10x1,5-2 45.92 MXN
27799-20-40151020Para tubos rectangularesCRectangular401553,511,740x15x1-2 42.28 MXN
27799-20-40301030Para tubos rectangularesCRectangular403053,511,540x30x1-3 38.92 MXN