norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de poliamida.Versión:Estructura base negra.Indicación:Los tapones roscados se utilizan para la fijación sencilla de pies regulables y pies articulados en tubos.Montaje:El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27835-05 Tapones roscados de plástico para tubos cuadrados 237 kB

Planos (vista completa)

Tapones roscados de plástico para tubos cuadrados

Tapones roscados de plástico para tubos cuadrados, forma A, cuadrados

Más información

Planos

Tapones roscados de plástico para tubos cuadrados, forma A, cuadrados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
AD1

HLL1Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Adecuado para

CADAcc.PrecioPedir
27835-05-2020081520ACuadrado20M8516,514,5220x20x1,5-2 11.76 MXN
27835-05-2222081520ACuadrado22M8516,514,5222x22x1,5-2 12.04 MXN
27835-05-2525081520ACuadrado25M8516,514,5225x25x1,5-2 13.72 MXN
27835-05-3030081520ACuadrado30M8516,514,5230x30x1,5-2 17.36 MXN
27835-05-3030082530ACuadrado30M8516,514,5230x30x2,5-3 20.72 MXN
27835-05-3232081520ACuadrado32M852414,5232x32x1,5-2 27.44 MXN
27835-05-3434081520ACuadrado34M852414,5234x34x1,5-2 29.40 MXN
27835-05-3535081520ACuadrado35M852414,5235x35x1,5-2 29.68 MXN
27835-05-3838081520ACuadrado38M852414,5238x38x1,5-2 44.24 MXN
27835-05-4040081520ACuadrado40M852414,5240x40x1,5-2 48.16 MXN
27835-05-4040082530ACuadrado40M852414,5240x40x2,5-3 51.52 MXN
27835-05-4545081520ACuadrado45M852414,5245x45x1,5-2 61.32 MXN
27835-05-5050081520ACuadrado50M852414,5250x50x1,5-2 63.00 MXN
27835-05-5050082530ACuadrado50M852414,5250x50x2,5-3 65.80 MXN
27835-05-2020101520ACuadrado20M10516,514,5220x20x1,5-2 11.76 MXN
27835-05-2222101520ACuadrado22M10516,514,5222x22x1,5-2 12.04 MXN
27835-05-2525101520ACuadrado25M10516,514,5225x25x1,5-2 13.72 MXN
27835-05-3030101520ACuadrado30M10516,514,5230x30x1,5-2 17.36 MXN
27835-05-3030102530ACuadrado30M10516,514,5230x30x2,5-3 20.44 MXN
27835-05-3232101520ACuadrado32M1052414,5232x32x1,5-2 26.32 MXN
27835-05-3434101520ACuadrado34M1052414,5234x34x1,5-2 28.56 MXN
27835-05-3535101520ACuadrado35M1052414,5235x35x1,5-2 29.40 MXN
27835-05-3838101520ACuadrado38M1052414,5238x38x1,5-2 44.24 MXN
27835-05-4040101520ACuadrado40M1052414,5240x40x1,5-2 47.88 MXN
27835-05-4040102530ACuadrado40M1052414,5240x40x2,5-3 51.24 MXN
27835-05-4545101520ACuadrado45M1052414,5245x45x1,5-2 60.48 MXN
27835-05-5050101520ACuadrado50M1052414,5250x50x1,5-2 62.72 MXN
27835-05-5050102530ACuadrado50M1052414,5250x50x2,5-3 64.40 MXN
27835-05-2525121520ACuadrado25M12516,514,5225x25x1,5-2 13.72 MXN
27835-05-3030121520ACuadrado30M12516,514,5230x30x1,5-2 17.36 MXN
27835-05-3030122530ACuadrado30M12516,514,5230x30x2,5-3 19.88 MXN
27835-05-3232121520ACuadrado32M1252414,5232x32x1,5-2 25.48 MXN
27835-05-3434121520ACuadrado34M1252414,5234x34x1,5-2 28.28 MXN
27835-05-3535121520ACuadrado35M1252414,5235x35x1,5-2 28.56 MXN
27835-05-3838121520ACuadrado38M1252414,5238x38x1,5-2 43.68 MXN
27835-05-4040121520ACuadrado40M1252414,5240x40x1,5-2 47.32 MXN
27835-05-4040122530ACuadrado40M1252414,5240x40x2,5-3 50.12 MXN
27835-05-4545121520ACuadrado45M1252414,5245x45x1,5-2 60.20 MXN
27835-05-5050121520ACuadrado50M1252414,5250x50x1,5-2 62.16 MXN
27835-05-5050122530ACuadrado50M1252414,5250x50x2,5-3 63.28 MXN

Tapones roscados de plástico para tubos cuadrados, forma B, rectangulares

Más información

Planos

Tapones roscados de plástico para tubos cuadrados, forma B, rectangulares

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
ABD1

HLL1Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Adecuado para

CADAcc.PrecioPedir
27835-05-4020081520BRectangular4020M852414,5240x20x1,5-2 35.00 MXN
27835-05-4025081520BRectangular4025M852414,5240x25x1,5-2 38.64 MXN
27835-05-4030081520BRectangular4030M852414,5240x30x1,5-2 44.80 MXN
27835-05-5020081520BRectangular5020M852414,5250x20x1,5-2 65.24 MXN
27835-05-5025082530BRectangular5025M852414,5250x25x1,5-2 42.84 MXN
27835-05-5030081015BRectangular5030M852414,5250x30x1-1,5 46.48 MXN
27835-05-5030081520BRectangular5030M852414,5250x30x1,5-2 46.20 MXN
27835-05-6025081520BRectangular6025M852414,5260x25x1,5-2 66.08 MXN
27835-05-6030081520BRectangular6030M852414,5260x30x1,5-2 79.80 MXN
27835-05-6040081520BRectangular6040M852414,5260x40x1,5-2 88.48 MXN
27835-05-4020101520BRectangular4020M1052414,5240x20x1,5-2 33.88 MXN
27835-05-4025101520BRectangular4025M1052414,5240x25x1,5-2 37.24 MXN
27835-05-4030101520BRectangular4030M1052414,5240x30x1,5-2 42.28 MXN
27835-05-5020101520BRectangular5020M1052414,5250x20x1,5-2 59.64 MXN
27835-05-5025102530BRectangular5025M1052414,5250x25x1,5-2 41.16 MXN
27835-05-5030101015BRectangular5030M1052414,5250x30x1-1,5 44.80 MXN
27835-05-5030101520BRectangular5030M1052414,5250x30x1,5-2 44.80 MXN
27835-05-6025101520BRectangular6025M1052414,5260x25x1,5-2 64.40 MXN
27835-05-6030101520BRectangular6030M1052414,5260x30x1,5-2 73.92 MXN
27835-05-6040101520BRectangular6040M1052414,5260x40x1,5-2 84.84 MXN
27835-05-4030121520BRectangular4030M1252414,5240x30x1,5-2 42.00 MXN
27835-05-5030121015BRectangular5030M1252414,5250x30x1-1,5 45.08 MXN
27835-05-5030121520BRectangular5030M1252414,5250x30x1,5-2 44.52 MXN
27835-05-6030121520BRectangular6030M1252414,5260x30x1,5-2 76.44 MXN
27835-05-6040121520BRectangular6040M1252414,5260x40x1,5-2 79.80 MXN