|
|
27621-03Pernos con agujero para chaveta partida adecuados para cabezas... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero 1.0718 o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Perno con agujero para chaveta partida adecuado a cabezas de horquilla DIN 71752. El seguro se realiza mediante albura. La albura sirve como elemento de bloqueo para el perno. En combinación con la cabeza de horquilla adecuada se desarrolla una articulación de horquilla totalmente operativa.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D1 | D3 | D4 | A | K | L | Z1 | Z2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27621-03-004100 | acero | 4 | 6 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0,5 | | | 23.52 MXN | | 27621-03-005123 | acero | 5 | 8 | 1,2 | 12,3 | 1,5 | 15 | 1 | 0,5 | | | 20.72 MXN | | 27621-03-006153 | acero | 6 | 9 | 1,6 | 15,3 | 1,5 | 18 | 1,5 | 0,5 | | | 21.56 MXN | | 27621-03-008195 | acero | 8 | 12 | 2 | 19,5 | 2 | 23 | 2 | 1 | | | 24.64 MXN | | 27621-03-010245 | acero | 10 | 14 | 3,2 | 24,5 | 2 | 29 | 2 | 1 | | | 25.48 MXN | | 27621-03-012295 | acero | 12 | 17 | 4 | 29,5 | 3 | 35 | 2,5 | 1,5 | | | 36.12 MXN | | 27621-03-014325 | acero | 14 | 19 | 4 | 32,5 | 3 | 40 | 2,5 | 1,5 | | | 39.20 MXN | | 27621-03-016382 | acero | 16 | 21 | 4 | 38,2 | 3 | 45 | 2,5 | 1,5 | | | 39.76 MXN | | 27621-03-020470 | acero | 20 | 26 | 5 | 47 | 4 | 53 | 3 | 2 | | | 60.76 MXN | | 27621-03-025590 | acero | 25 | 32 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 | | | 165.76 MXN | | 27621-03-028632 | acero | 28 | 34 | 6,3 | 63,2 | 5 | 72 | 4 | 2 | | | 463.40 MXN | | 27621-03-030590 | acero | 30 | 36 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 | | | 271.60 MXN | | 27621-03-030682 | acero | 30 | 36 | 6,3 | 68,2 | 5 | 77 | 4 | 2 | | | 213.64 MXN | | 27621-03-035765 | acero | 35 | 44 | 8 | 76,5 | 6 | 87 | 5 | 2 | | | 377.72 MXN | | 27621-03-040900 | acero | 40 | 48 | 8 | 90 | 6 | 100 | 5 | 2 | | | 1,588.44 MXN | | 27621-03-042900 | acero | 42 | 48 | 8 | 90 | 7 | 100 | 5 | 2 | | | 2,057.72 MXN | | 27621-03-0501030 | acero | 50 | 58 | 10 | 103 | 7 | 115 | 6 | 2 | | | 2,727.48 MXN | | 27621-03-104100 | acero inoxidable | 4 | 6 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0,5 | | | 26.88 MXN | | 27621-03-105123 | acero inoxidable | 5 | 8 | 1,2 | 12,3 | 1,5 | 15 | 1 | 0,5 | | | 31.92 MXN | | 27621-03-106153 | acero inoxidable | 6 | 9 | 1,6 | 15,3 | 1,5 | 18 | 1,5 | 0,5 | | | 34.72 MXN | | 27621-03-108195 | acero inoxidable | 8 | 12 | 2 | 19,5 | 2 | 23 | 2 | 1 | | | 42.56 MXN | | 27621-03-110245 | acero inoxidable | 10 | 14 | 3,2 | 24,5 | 2 | 29 | 2 | 1 | | | 50.40 MXN | | 27621-03-112295 | acero inoxidable | 12 | 17 | 4 | 29,5 | 3 | 35 | 2,5 | 1,5 | | | 80.08 MXN | | 27621-03-114325 | acero inoxidable | 14 | 19 | 4 | 32,5 | 3 | 40 | 2,5 | 1,5 | | | 93.52 MXN | | 27621-03-116382 | acero inoxidable | 16 | 21 | 4 | 38,2 | 3 | 45 | 2,5 | 1,5 | | | 84.84 MXN | | 27621-03-120470 | acero inoxidable | 20 | 26 | 5 | 47 | 4 | 53 | 3 | 2 | | | 133.28 MXN | | 27621-03-125590 | acero inoxidable | 25 | 32 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 | | | 854.84 MXN | | 27621-03-130590 | acero inoxidable | 30 | 36 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 | | | 943.32 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|