norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero forjado en estampa, tratado en caliente.Versión:Cincado. Juego interno del rodamiento de 15 - 40 µm.Indicación:El rodamiento de bolas endurecido está lubricado con efecto prolongado y está sellado con obturadores. Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas KA.
Los vástagos articulados se utilizan principalmente en lugares en los que se transmiten desarrollos de movimiento y no se dispone de alineación exacta.
Hasta D = 10 el vástago articulado está equipado con un racor de lubricación en forma de embudo DIN 3405/A.
Desde D = 12, con un racor de lubricación en forma de cono DIN 71412/A.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27625 Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca exterior, DIN ISO 12240-4 192 kB

Planos

Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca exterior, DIN ISO 12240-4

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
rosca cuadrada
Referencia
rosca a la izquierda
D

D1ABHH1KLL1αCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Límite de
revoluciones
n máx. r. p. m.
Filtro
27625-0627625-0616M6362096,759221227506501350
27625-0827625-0818M8422412910,525158,5°400010001300
27625-1027625-10110M1048281410,5122915445014501225
27625-1227625-12112M125432161214,533197,5°495018001125
27625-1627625-16116M166642211519402262502350975
27625-2027625-20120M20x1,57850251824,5472879003450825
27625-2227625-22122M22x1,58454282026512693003980725