norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de tamaño (D), acero de corte fácil torneado 6-10; a partir del tamaño (D), acero para temple y revenido forjado 12. Bola articulada de acero del apoyo de cilindros endurecido, pulido y con cromado duro. Semicojinete de acero del apoyo de cilindros con tejido de PTFE pegado.Versión:Cincado.Indicación:El rodamiento deslizante de los vástagos articulados no precisa mantenimiento.
Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas E.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27632 Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, versión estrecha 178 kB

Planos

Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, versión estrecha

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
rosca cuadrada
Referencia
rosca a la izquierda
DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCapacidades de
carga dinámicas
kN
Capacidades de
carga estáticas
kN
Filtro
27632-0627632-0616 -0,008M610133020564,41012111112°3,68,2
27632-0827632-0818 -0,008M812,51636245861316121412°5,812,9
27632-1027632-10110 -0,008M10151943286,5971620131712°8,617,6
27632-1012527632-10125110 -0,008M10x1,25151943286,5971620131712°8,617,6
27632-1227632-12112 -0,008M1217,52250346,51081822151911,424,5
27632-1212527632-12125112 -0,008M12x1,2517,52250346,51081822151911,424,5
27632-1627632-16117 -0,008M1624306746101411253320272245
27632-2027632-20120 -0,010M20x1,527,53577531016132938233231,560
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2022 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50